PKBV 200X4,6 - Brida
0806660

Brida de acero, inoxidable, antimagnética

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Las bridas sujetacables de acero de ley son ideales para los marcadores de cables WMTB, KMK 2 y KMK 4 de Phoenix Contact
Los sujetacables pueden apretarse fácilmente con la herramienta UNIFOX-CT ... y cortarse en una sola operación
Estabilizados a rayos UV (negro), para uso en instalaciones exteriores
Los sujetacables pueden utilizarse en interiores o en exteriores, incluso en condiciones industriales desfavorables
Para agrupar cables de control y otros conductores
Transparentes, para aplicaciones estándar