AKG 16 GY - Borna de conexión
0423043

Borna de conexión, tensión nominal: 300 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 1,5 mm2 - 16 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles