MACX MCR-UI-UI-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada
2811556

Amplificador de separación de 3 vías configurable con una separación galvánica segura, 24 V, puente para tuberías y cables. Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexión por resortes, SIL

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través conect. carril simétrico
Ajuste de más de 1600 conversiones de señales mediante interruptor DIP en el lado frontal
Instalación permitida en la zona 2
Hasta SIL 2 según EN 61508
Salida activa o pasiva
Indicación de diagnóstico y de estado para tensión de alimentación
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)
Amplificador de separación analógico para separar, filtrar, amplificar y transformar señales analógicas estándar
Señales de entrada y salida configurables, incluidas señales de corriente y tensión bipolares
Separación galvánica de 3 vías
Frecuencia límite 10 kHz para aplicaciones críticas de tiempo