DEK-OE- 12DC/ 48DC/100
-
Terminal de relé de estado sólido
2964487
Terminal de relé de estado sólido de introducción, entrada: 12 V DC, salida: 3 - 48 V DC/100 mA, ancho de borne 6,2 mm
Detalles de producto
Nota sobre la aplicación | Empleo de puentes EB 80-DIK... en los bornes DEK: como consecuencia de la posible expansión (baja) de la caja DEK a causa de la humedad del aire ambiental y una tolerancia inadecuada entre un número mayor de bornes DEK y los puentes EB 80-DIK... se recomienda, al emplear los puentes EB 80-DIK..., separarlos tras aprox. entre 10 y 12 bornes DEK y colocar en su lugar un puente de acero al borne DEK siguiente. |
Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
Familia de productos | DEK |
Aplicación | Función de salida |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento: Normas / especificaciones | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 15.09.2025 |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kV AC (Entrada/salida) |
Tensión nominal de entrada UN | 12 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,2 |
Rango de tensión de entrada | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | ≤ 0,4 |
Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN | ≥ 0,8 |
Corriente de entrada típica a UN | 11 mA |
Tiempo de conexión típico | 20 µs |
Tiempo de desconexión típico | 200 µs |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Frecuencia de transmisión | 300 Hz |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Tipo de salida digital | electrónico |
Gama de tensión de salida | 3 V DC ... 48 V DC |
Corriente continua límite | 100 mA |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 0,9 V |
Circuito de salida | 2 conductores sin masa, 3 conductores con masa |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación | |
Resistencia de salida | aprox. 22 kΩ (para servicio de 3 conductores) |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 56 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2964487 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 06 |
Clave de producto | DK61A1 |
GTIN | 4017918125141 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 20,57 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 20,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 5d98f486-d740-455e-ab61-85b3d17efe31 |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
EB 2- DIK RD - Peine puenteador 2716693
-
EB 3- DIK RD - Peine puenteador 2716745
-
EB 4- DIK RD - Peine puenteador 2716758
-
EB 5- DIK RD - Peine puenteador 2716761
-
EB 10- DIK RD - Peine puenteador 2716774
-
EB 80- DIK RD - Peine puenteador 2715953
-
EB 5- DIK BU - Peine puenteador 2716677
-
EB 10- DIK BU - Peine puenteador 2716680
-
EB 80- DIK BU - Peine puenteador 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Placa separadora 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Borna de actuador/sensor de proximidad 2715979
Sus ventajas
Puente de inserción EB-DIK
Disponible como variante de actuador
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 48 V DC/100 mA
Circuito de protección de salida integrado
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Circuito de entrada integrado
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
Indicación de estado
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago