DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T
-
Terminal de relé de estado sólido
2964254
Terminal de relé de estado sólido de introducción, entrada: 24 V DC, salida: 3 - 48 V DC/100 mA, con clavija de interrupción en salida, ancho de borne 6,2 mm
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | La carcasa está abierta de manera unilateral. La tapa adecuada es D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Nota sobre la aplicación | Empleo de puentes EB 80-DIK... en los bornes DEK: como consecuencia de la posible expansión (baja) de la caja DEK a causa de la humedad del aire ambiental y una tolerancia inadecuada entre un número mayor de bornes DEK y los puentes EB 80-DIK... se recomienda, al emplear los puentes EB 80-DIK..., separarlos tras aprox. entre 10 y 12 bornes DEK y colocar en su lugar un puente de acero al borne DEK siguiente. |
| Familia de productos | DEK |
| Aplicación | Función de entrada |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 15.09.2025 |
| Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kV AC (Entrada/salida) |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rango de tensión de entrada | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | ≤ 0,4 |
| Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN | ≥ 0,8 |
| Corriente de entrada típica a UN | 6,5 mA |
| Tiempo de conexión típico | 40 µs (Retardo) |
| Tiempo de desconexión típico | 40 µs (Retardo) |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Puente rectificador |
| Frecuencia de transmisión | 30 Hz |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tipo de salida digital | electrónico |
| Gama de tensión de salida | 3 V DC ... 48 V DC |
| Corriente continua límite | 100 mA |
| Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 0,9 V |
| Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 56 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2964254 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK61A1 |
| GTIN | 4017918100803 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 21,06 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 21,06 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 484ade24-b6b5-4d76-a9df-5c181fbc370e |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
EB 2- DIK RD - Peine puenteador 2716693
-
EB 3- DIK RD - Peine puenteador 2716745
-
EB 4- DIK RD - Peine puenteador 2716758
-
EB 5- DIK RD - Peine puenteador 2716761
-
EB 10- DIK RD - Peine puenteador 2716774
-
EB 80- DIK RD - Peine puenteador 2715953
-
EB 5- DIK BU - Peine puenteador 2716677
-
EB 10- DIK BU - Peine puenteador 2716680
-
EB 80- DIK BU - Peine puenteador 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Placa separadora 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Borna de actuador/sensor de proximidad 2715979
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago