DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10
-
Terminal de relé de estado sólido
2961752
Terminal de relé de estado sólido de potencia, entrada tensión continua, salida tensión continua, tensión de entrada 5 V DC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Disponible como variante de actuador
Puente de inserción EB-DIK
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito de protección de salida integrado
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
Indicación de estado
Circuito de entrada integrado