PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Módulo de relés
2834481
Módulos de relé premontados con conexión por tornillo, compuestos por: Zócalo de relé, relé con contacto de potencia con módulo de indicación/antiparasitaje enchufable y brida de sujeción. tensión de entrada: 24 V DC, 2 contactos conmutados, 8 A
Detalles de producto
| Aplicación | Universal |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Vida útil mecánica | 3x 107 periodicidades de cambio de estado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 12.09.2025 |
| Vida útil eléctrica | ver el diagrama |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,46 W |
| Tensión de prueba (Devanado/contacto) | 4 kV (50 Hz, 1 min., devanado/contacto) |
| Tensión de prueba (Contacto/contacto) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., contacto/contacto) |
| Lado de excitación | |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 15,6 V DC ... 59,5 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | ver el diagrama |
| Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
| Corriente de entrada típica a UN | 19 mA |
| Tiempo de reacción típico | 8 ms |
| Tiempo típico de apertura | 10 ms |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados |
| Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
| Material del contacto | AgNi |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 5 V (para 10 mA) |
| Corriente continua límite | 8 A |
| Corriente de conexión máxima | 15 A (300 ms) |
| Corriente de conmutación mínima | 10 mA (con 5 V) |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 2000 W (con 250 V AC) |
| 44 W (con 110 V DC) | |
| 60 W (con 220 V DC) | |
| 190 W (con 24 V DC) | |
| con 440 V AC | |
| 85 W (con 48 V DC) | |
| 60 W (con 60 V DC) | |
| Potencia de ruptura (carga de lámparas) máxima | 50 mW |
| Capacidad de ruptura | 2 A (Con 24 V, DC13) |
| 0,2 A (Con 250 V, DC13) | |
| 3 A (Con 24 V, AC15) | |
| 3 A (con 120 V, AC15) | |
| 3 A (con 250 V, AC15) | |
| Lado de excitación | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Lado de contactos | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 16 mm |
| Altura | 78,5 mm |
| Profundidad | 71 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2834481 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6319 |
| GTIN | 4046356044370 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 68,41 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 65,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos
Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago