EL1-P16 - Brida de sujeción
2833547

Brida de sujeción para relé, con función de extracción y superficie de señalización de aparatos integrada (7,5 x 15 mm), adecuada para zócalo de relé PR1, para relés miniatura de potencia y relés de estado sólido de 16 mm de altura

Detalles de producto








Sus ventajas

Familia zócalos de relé para dotación con 1 o 2 relés de cont. conmutados o de estado sólido
Brida suj. para relé con superficie de rotulación y func. extracción
Módulos enchufables de entrada/antiparasitarios