ELR W2+1- 24DC/500AC-37 - Contactor inversor semiconductor
2297374

Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 37 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dispositivo de seguridad térmica opcional
Tiempos de conmutación estables y cortos
Larga vida útil
Conmutación sin ruido ni desgaste
Circuito de protección integrado
Alta frecuencia de conmutación
Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados