El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ELR W3-230AC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor
2297303

Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 2 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Dispositivo de seguridad térmica opcional
Tiempos de conmutación estables y cortos
Larga vida útil
Conmutación sin ruido ni desgaste
Alta frecuencia de conmutación
Circuito de protección integrado
Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados