ELR 3-230AC/500AC-16
   - 
  Contactor semiconductor
    
      2297248
      
      
    
  
      Contactor semiconductor trifásico con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 16 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Dispositivo de seguridad térmica opcional
        Tiempos de conmutación estables y cortos
        Conmutación sin ruido ni desgaste
        Larga vida útil
        Alta frecuencia de conmutación
        Circuito de protección integrado