ELR 3- 24DC/500AC-16
-
Contactor semiconductor
2297235
Contactor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 16 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Dispositivo de seguridad térmica opcional
Tiempos de conmutación estables y cortos
Larga vida útil
Conmutación sin ruido ni desgaste
Circuito de protección integrado
Alta frecuencia de conmutación