La impresora portátil THERMOFOX resulta ideal para el marcado rápido in situ. La impresora de transferencia térmica es robusta, fácil de manejar y le ofrece múltiples funciones. Procesa materiales sin fin para el marcado de bornes, cables y conductores, equipos e instalaciones.
THERMOFOX
-
Impresora de transferencia térmica
0803984
Impresora de transferencia térmica portátil para materiales en rollo
Detalles de producto
Environmental Product Compliance | |
California Proposition 65 | Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |
Tipo de producto | Sistema de rotulación |
Rotulación | |
Tecnología de marcado | Transferencia térmica |
Propiedades del equipo | |
Anchura de impresión | 24 mm |
Resolución de impresión | 203 dpi |
Sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Anchura | 98 mm |
Altura | 69 mm |
Longitud | 230 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | 5 °C ... 40 °C |
Código de artículo | 0803984 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BG1221 |
GTIN | 4055626212586 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 835,96 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 669,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 84433210 |
País de origen | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212108 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9cc9f33a-e390-4c14-a3a7-c3c35f2d7193 |
Productos compatibles
-
THERMOFOX/CASE - Maletín 0805002
-
THERMOMARK GO.K BAG - Bolsa de transporte 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Clip de fijación 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Unidad de fijación 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Acumulador 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Fuente de alimentación 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Soporte de carga 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Maletín 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Manguito termorretráctil 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de marcador de cables 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de marcador de cables 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta de tejido 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiqueta, altamente flexible 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiqueta, altamente flexible 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiqueta 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiqueta 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1092026
Sus ventajas
Funcionamiento exento de mantenimiento con la tecnología de impresión por transferencia térmica probada
Impresión de etiquetas autoadhesivas, no adhesivas y entubado termorretráctil
La THERMOFOX imprime materiales en formato de cartucho, que incluyen el material a rotular y la cinta de tinta adecuada.
Pueden integrarse 8 códigos de barras distintos y más de 300 símbolos.
Guía del usuario intuitiva mediante un menú bien estructurado y teclas de entrada directa
Accionamiento sencillo con el software PROJECT COMPLETE
Accionamiento alternativo mediante el software CLIP PROJECT
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago