Sistema de impresión UV LED

Sistema de impresión UV LED

Potente en el ámbito industrial

La nueva generación de BLUEMARK ID es la solución todo en uno para la identificación industrial.

Regresar a Sistemas de impresión y rotulación

Categorías

Buscar en Sistema de impresión UV LED

Mostrar todos los productos de esta categoría

BLUEMARK ID y BLUEMARK ID COLOR crean una rotulación de alta calidad con una alta velocidad y más fácil que nunca. El software de manejo intuitivo le respalda durante todo el proceso de impresión, automatiza el mantenimiento y le ayuda a evitar fallos de impresión. Con la tecnología de impresión UV LED respetuosa con el medio ambiente logrará imágenes rotuladas nítidas en blanco y negro o incluso en color (BLUEMARK ID COLOR). Además de la gama UniCard, BLUEMARK ID procesa todos los materiales en formato UniSheet de plástico y aluminio.

Sus ventajas

  • Múltiples posibilidades de uso mediante la impresión en color opcional y más de 1350 materiales de rotulación disponibles
  • Manejo intuitivo gracias al software de rotulación integrado
  • Equipamiento del material flexible mediante alimentación frontal y cargadores de apilado
  • Ahorro de tiempo gracias a la alta velocidad de impresión

Impresión en color industrial simplificada

Impresión en color industrial simplificada      

Impresión en color industrial simplificada

Junto a la impresión monocromo, BLUEMARK ID COLOR también rotula con impresión multicolor CYMK. Los marcados individuales de alta calidad se pueden emplear directamente gracias al procedimiento de impresión innovador.

Manejo intuitivo

Manejo intuitivo   

Manejo intuitivo

El software de marcado integrado ayuda en todo el proceso de impresión. La introducción directa de los datos de impresión, los vídeos sobre solución de fallos y la guía de menús intuitiva se encargan de que el manejo sea cómodo.

Selección de materiales exclusiva

Selección de materiales exclusiva   

Selección de materiales exclusiva

La impresora BLUEMARK ID procesa, con más de 1350 productos diferentes, la gama de materiales más amplia del mercado. Los equipos rotulan materiales de rotulación de plástico y aluminio.

Máxima velocidad

Máxima velocidad  

Máxima velocidad

La función de desapilado permite procesar cada hora más de 14 000 marcadores, en caso de impresión en color, y 21 000 marcadores en monocromo. El fluido de rotulación se endurece de inmediato. Esto permite emplear directamente los materiales.

Lo último en tecnología

BLUEMARK ID y BLUEMARK ID COLOR: impresoras de alta velocidad con una amplia gama de materiales  

BLUEMARK ID y BLUEMARK ID COLOR: impresoras de alta velocidad con una amplia gama de materiales

El proceso de impresión especial del sistema de impresión UV LED es similar a la impresión de chorro de tinta y, gracias a sus propiedades especiales, ofrece grandes ventajas.

Líquido especial

Los equipos BLUEMARK ID funcionan con un fluido especial de plástico líquido con partículas de color depositadas. El líquido se endurece con luz UV. Es por ello que la rotulación es inmediatamente permanente y resistente a arañazos.

Sin emisiones

La impresión con BLUEMARK ID y BLUEMARK ID COLOR no genera emisiones. A diferencia del procedimiento de impresión de chorro de tinta, en el que los componentes volátiles de la tinta se evaporan tras la impresión, la tecnología UV LED es mucho más respetuosa con el medio ambiente.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio


Buenos motivos para BLUEMARK ID COLOR

¡Conozca el BLUEMARK ID COLOR!

Referrer: https://www.google.com/