Software industrial de Phoenix Contact

Filtro

239 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de aplicación del software

  • Otras opciones
    Cerrar

    Tipo de aplicación del software



Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Software en varios idiomas para el diseño de la regleta de bornes. Un módulo de marcado permite la rotulación profesional de marcadores y etiquetas para la identificación de bornes, conductores y cables así como equipos.

Precio cliente:

Software - AX SW SUITE DEMO - 2985660

El paquete de software Automationworx es una agrupación amplia de herramientas de software que se combinan entre sí para el sistema de automatización Automation Worx, compuesto por PC WORX, PC WORX EXPRESS, DIAG+, DIAG+ NetScan, CONFIG+, VISU+, WEBVISIT, AX OPC SERVER. La versión demo está disponible de manera gratuita y no precisa ninguna clave de licencia. Puede descargarse en "Downloads".

Precio cliente:

Software - CONFIG+ - 2868059

Versión completa Config+ para la configuración y el diagnóstico de un sistema INTERBUS

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 RT-D 4096 AD AS WEB3 - 2400244

Licencia runtime para Visu+ incluidos 3 WebClients y las funciones de estadísticas de alarma y dispatcher de alarma con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 4096 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.

Precio cliente:

Software - CONFIG+ CPY - 2868062

La licencia para copiar Config+ permite la instalación y el uso paralelo del software Config+ en varios puestos de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto individual. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo

Precio cliente:

Software - DIAG+ NETSCAN CPY - 2868088

La licencia para copiar Diag+ NetScan permite la instalación y el uso paralelo del software Diag+ NetScan en varios puestos de trabajo. En este caso, se trata de una licencia por puesto de trabajo. Se necesita adicionalmente una licencia completa por puesto de trabajo.

Precio cliente:

Software - VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AS - 2701086

Licencia runtime para Visu+ más la función estadísticas de alarma sin restricciones de datos E/S y variables en scripting. Además, son posibles 2 conexiones de driver directas.

Precio cliente:

Software - PC WORX PRO LIC - 2985385

Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX PRO, incluye los 5 lenguajes IEC, con compilador MSFC, máx. 128 KBytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión

Precio cliente:
239 Resultados

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020