Manguito termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 9,5 mm, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 16 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Marcado de conductores y cables
La rotulación de cables logra una mejor vista de conjunto en sus armarios de control e instalaciones: marque sus conductores y cables de forma unívoca y permanente. El marcado de conductores y cables facilita el montaje y el mantenimiento y ayuda a solucionar problemas. Ofrecemos la rotulación ideal para cada aplicación con diferentes modelos y tipos de montaje.
Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 12 mm, anchura del campo de texto: 40 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rango de diámetro de cable: 1 ... 3,2 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 3,1 mm, anchura del campo de texto: 1800 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 1 ... 3,2 mm, Perforado, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 30 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rango de diámetro de cable: 3,2 ... 9,5 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 12,8 mm, anchura del campo de texto: 1800 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 1 ... 3,2 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, rango del diámetro del cable (procesamiento automatizado): 1 ... 3 mm, Número de índices individuales: 1, long. rollo: 30 m, altura del campo de texto: 5 mm, anchura del campo de texto: 30000 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 6,4 ... 19,1 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 30 mm, anchura del campo de texto: 60 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rango de diámetro de cable: 2,1 ... 6,4 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 8,2 mm, anchura del campo de texto: 1800 mm
Manguito termorretráctil, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 1,6 ... 4,8 mm, sin perforar, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 250, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 60 mm
Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rango de diámetro de cable: 16 ... 35 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 7 mm, anchura del campo de texto: 44 mm
Sus ventajas
- Muchas posibilidades gracias a los diferentes tipos de montaje
- Adaptación al entorno mediante el uso de diferentes materiales para su utilización en interiores o exteriores
- Alta calidad: rotulación excelente resistente a la limpieza y a arañazos
Encuentre el tipo de montaje adecuado para la rotulación de cables
Solo tiene que seleccionar cómo desea montar el marcado de cables o conductores - Phoenix Contact tiene la solución adecuada para cada aplicación.
Marcado de cables para fijar a presión
Rotulación de cables para fijar a presión
Los marcados de conductores para fijar a presión disponen de dos superficies de rotulación. Son imperdibles y siempre bien legibles. Puede fijar los marcados de conductores a presión manualmente sobre conductores y cables ya cableados.
Identificación de cables para insertar
Identificación de cables para insertar
Los marcados individuales se insertan en el conductor o se fijan con sujetacables. Se suministran diferentes materiales en formato de tarjeta o también de rollo.
Marcado de cables para deslizar
Marcado de cables para deslizar
También puede equipar los conductores con manguitos de señalización como sistema portante. En este caso, la rotulación se garantiza mediante tiras insertables de rotulación y se protege mediante el soporte. De este modo, es posible una rotulación posterior.
Manguitos de rotulación para deslizar
Manguitos de rotulación para deslizar
Para rotular in situ conductores de forma segura y fácil sin sistema de impresión, utilice los manguitos ya rotulados. En este caso, la forma especial de los manguitos de rotulación evita la torsión de unos manguitos de rotulación respecto a otros.
Manguito termorretráctil para deslizar
Manguito termorretráctil para deslizar
Para rotular cables y conductores de forma que no se pierdan, le recomendamos que utilice los manguitos termorretráctiles adecuados. Phoenix Contact ofrece manguitos termorretráctiles preconfeccionados y en rollo.
Rotulación de cables para pegar
Rotulación de cables para pegar
Las etiquetas constan del campo de rotulación y una lámina transparente. La lámina protege la rotulación contra el desgaste y la suciedad. Le suministraremos las etiquetas en distintos tamaños y formas.
Marcado de conductores con sujetacables
Marcado de conductores para el montaje con sujetacables
Si lo desea, puede colocar rotulaciones en sus conductores y cables con los sujetacables habituales del mercado, independientemente del diámetro. Utilice la superficie de marcado grande, ya que le ofrece espacio para amplias rotulaciones.