El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Los interruptores de protección térmicos TCP

Interruptores de protección térmicos

Los interruptores de protección térmicos le ofrecen la protección óptima frente a sobrecarga para todos los consumidores en los sistemas de distribución de energía. Tras activar el interruptor de protección, la función de conmutación integrada permite una reconexión directa. En comparación con un fusible, aquí se ahorrará el tener que sustituir el fusible. Cuanto mayor es la sobrecarga, más deprisa se activa el interruptor para protección de equipos térmico.

Sus ventajas

  • Reinicio rápido sin piezas de repuesto tras una avería gracias a la capacidad de reconexión
  • Reequipamiento sin problemas de instalaciones existentes con fusibles planos para vehículos gracias a un patrón de enchufe idéntico
  • Desconexión de la instalación en caso de mantenimiento mediante el interruptor del equipo integrado

Nuevos productos

Interruptores térmicos para protección de equipos en portafusibles con tecnología de conexión push-in montados sobre carril DIN

Interruptores térmicos para protección de equipos TCP DC

Solución Plug and Play compacta

Los interruptores para protección de equipos TCP DC son la alternativa reconectable para sus fusibles de automoción. Equipe sus aplicaciones fácilmente y reduzca el esfuerzo de asistencia in situ. La gama ofrece la protección contra sobrecarga óptima para su aplicación con dos curvas características.

Características principales

  • Reconectables
  • Uso sencillo en combinación con nuestra gama CLIPLINE complete
  • Rotulación por colores de las distintas corrientes nominales (5 A … 40 A)
  • 2 curvas características
  • Protección contra reconexión involuntaria

Sus ventajas

  • Rápida nueva puesta en servicio sin piezas de repuesto tras un caso de fallo gracias a la capacidad de reconexión
  • Reequipamiento sin problemas de instalaciones existentes con fusibles de automoción mediante un patrón de conectores idéntico
  • Protección contra sobrecarga óptima de las cargas conectadas gracias a la elección de diferentes curvas características

Selección de interruptores de protección térmicos

Interruptores térmicos para protección de equipos

Interruptores térmicos para protección de equipos Función y ejecución

Los interruptores térmicos para protección de equipos se activan normalmente mediante una tira bimetálica. En caso de fallo, el bimetal se calienta y corta el circuito eléctrico.

En este caso se aplica lo siguiente: cuanto mayor es la sobrecarga, más deprisa se activa el interruptor térmico para protección de equipos.

Los equipos permiten reconectarse en todo momento. Los interruptores térmicos para protección de equipos están disponibles como versiones enchufables.

Interruptores térmicos para protección de equipos TCP DC Solución Plug and Play compacta

Los interruptores para protección de equipos TCP DC son la alternativa reconectable para sus fusibles de automoción. Equipe sus aplicaciones fácilmente y reduzca el esfuerzo de asistencia in situ. La gama ofrece la protección contra sobrecarga óptima para su aplicación con dos curvas características.

Interruptores térmicos para protección de equipos TCP DC conectados a elementos de base adecuados
Interruptores de protección TCP
Familia de productos TCP DC
Comparación de las distintas curvas características del TCP DC
Interruptores térmicos para protección de equipos TCP DC conectados a elementos de base adecuados

  • Rápida nueva puesta en servicio sin piezas de repuesto tras un caso de fallo gracias a la capacidad de reconexión
  • Reequipamiento sin problemas de instalaciones existentes con fusibles de automoción mediante un patrón de conectores idéntico
  • Protección contra sobrecarga óptima de las cargas conectadas gracias a la elección de diferentes curvas características

Ir a la lista de productos
Interruptores de protección TCP

Reconecte los circuitos eléctricos disparados sin mucho esfuerzo. Los canales activados se reconocen rápida y claramente gracias a la indicación óptica.
El contorno de la carcasa también ofrece protección frente a una reconexión accidental.

Familia de productos TCP DC

La familia de productos TCP DC cuenta con el mismo patrón de conectores que los fusibles de automoción disponibles en el mercado. Esto permite reconvertir sin problemas los sistemas existentes. Al igual que los fusibles de automoción, las distintas corrientes nominales están marcadas con colores diferentes. De este modo, los conectores macho se reconocen fácilmente y se asignan claramente.

Comparación de las distintas curvas características del TCP DC

Gracias a las dos curvas características diferentes, la protección contra sobrecarga puede adaptarse de forma óptima a las cargas conectadas. El rango de corriente nominal de 5 a 40 A completa de forma ideal la protección básica.

Armario de control con interruptores de protección térmicos

Interruptores térmicos para protección de equipos en el armario de control

Campos de aplicación

Los campos de aplicación típicos para interruptores térmicos para protección de equipos son sensores y actuadores en instalaciones.

Estos incluyen entre otros: motores, elementos de calefacción y ventiladores, así como equipos con una elevada corriente de arranque.

Los márgenes de tensión de los interruptores térmicos para protección de equipos se hallan como máximo en 250 V AC o 65 V DC.