Courant élevé pour circuits imprimés

Courant élevé pour circuits imprimés

Alimentation 41 A compacte et rapide pour les circuits imprimés – découvrez les nouvelles possibilités en matière de développement d'appareils et d'entraînements.

Avec les nouveaux blocs de jonction pour C.I. de la série PL, Phoenix Contact offre une puissance maximale pour un encombrement minimal. Suivez la tendance : adoptez des appareils toujours plus compacts offrant une puissance sans cesse accrue.

  • Ampérage admissible jusqu'à 76 A - avec section de conducteur de 0,75 à 25 mm2
  • Raccordement à ressort Push-Lock rapide et sans outil
  • Utilisation adaptée grâce à une sortie de câble horizontale ou à 30°

Câblage sans outil grâce au raccordement Push-Lock

Raccordement des conducteurs sans outil et en quelques secondes  

Raccordement des conducteurs sans outil et en quelques secondes

Profitez de la connectique à levier pour le câblage de vos circuits imprimés

Les conducteurs rigides ou avec embout peuvent être insérés et raccordés directement. Pour les conducteurs souples avec cordon, il suffit d'abaisser le levier - c'est terminé !

Grâce au point-test intégré, vous contrôlez le câblage sur chaque conducteur.

41 A sur le circuit imprimé

Blocs de jonction pour C.I. PLH 5 et PLA 5  

Série PLA 5 et PLH 5

Les blocs de jonction pour C.I. des séries PLA 5 et PLH 5 sont la solution idéale pour l'alimentation de 41 A, coudée ou horizontale, des circuits imprimés. Pour conducteurs de 0,2 à 6 mm2, pas de 7,5 mm.

76 A sur le circuit imprimé

Blocs de jonction pour C.I. PLH 16  

Série PLH 16

La série PLH 16 vous permet une alimentation horizontale jusqu'à 76 A de vos circuits imprimés. Pas de 10 ou 16 mm, avec conducteurs de 0,75 à 25 mm2.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Cliquez sur le bouton suivant pour en savoir plus sur le raccordement des appareils de puissance.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55