Connecteurs de puissance

Connecteurs de puissance M12 à M58

Raccordement performant

Utilisez les connecteurs de puissance pour le raccordement d'appareils compacts et d'entraînements électriques.

Retour Connecteurs circulaires

Catégories

Rechercher dans Connecteurs de puissance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos connecteurs circulaires pour applications de puissance permettent les utilisations les plus différentes – du raccordement M12 compact jusqu'à M58, avec des puissances de transmission élevée jusqu'à 150 A avec 630 V. Bénéficiez d'une gamme complète côté câble et appareil, jusqu'aux circuits imprimés.

Avantages

  • Intégration simplifiée des appareils avec les connecteurs polyvalents
  • Alimentation d'appareils et d'entraînements compacts avec les connecteurs de puissance M12
  • Aucune erreur de raccordement avec les connecteurs de puissance détrompés

Connecteurs de puissance M12

Connecteurs de puissance M12  

Connecteurs de puissance M12

Les appareils électriques sont de plus en plus compacts – les besoins en puissance ne cessent de croître. Nos produits de la gamme M12 POWER vous proposent la technologie de raccordement d'appareils adaptée. 

La taille M12 ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application pour l'alimentation de vos entraînements et automates électriques.

Les connecteurs circulaires M12 POWER sont protégés contre les erreurs d'enfichage :

  • Détrompage en S pour l'alimentation AC jusqu'à 16 A/690 V
  • Détrompage en T pour l'alimentation DC jusqu'à 12 A/60 V
  • Détrompage en K pour l'alimentation AC jusqu'à 16 A/690 V
  • Détrompage en L pour l'alimentation DC jusqu'à 16 A/63 V
  • Détrompage en M pour l'alimentation AC jusqu'à 8 A/690 V

 

Connecteurs de puissance M17 à M58

Connecteurs de puissance M17 à M58  

Connecteurs de puissance M17 à M58

Raccordez vos entraînements électriques facilement et rapidement. Notre offre globale comprend toutes les plages de puissance et tous les designs nécessaires pour le câblage de l'entraînement à l'armoire électrique. Les connecteurs circulaires M23 de la gamme PRO complètent cette gamme.

  • M17 : jusqu'à 20 A/630 V, 3 pôles + PE jusqu'à 5+3 pôles + PE
  • M23 : jusqu'à 30 A/630 V, 5 pôles + PE jusqu'à 4+3 pôles + PE
  • M40 : jusqu'à 70 A/630 V, 2+3 pôles + PE jusqu'à 4+3 pôles + PE
  • M58 : jusqu'à 150 A/630 V, 2+3 pôles + PE jusqu'à 4+3 pôles + PE

Systèmes d'installation IPD et QPD

Systèmes dinstallation  

Systèmes d'installation

Misez sur une distribution électrique facile, robuste et rapide à installer. Les systèmes d'installation IPD et QPD vous permettent de choisir entre des raccordements fixes et enfichables sur l'appareil, et créer ainsi des solutions de distribution flexibles. Les raccordements des appareils se font également facilement, sans ouvrir l'appareil. Gain de temps de 80 % lors du raccordement sur site, que ce soit avec la technologie Push-in facile ou le raccordement autodénudant IDC rapide QUICKON.

  • Pour câbles jusqu'à 5 x 6 mm², conducteurs souples et rigides
  • Jusqu'à 690 V/40 A
  • Protection jusqu'à IP68/69K et résistance aux chocs jusqu'à IK07

Connecteurs circulaires PRC

Connecteurs circulaires PRC  

Connecteurs circulaires PRC

Les connecteurs circulaires en plastique de la gamme PRC sont parfaitement adaptés à la transmission compacte et sécurisée de puissance dans les applications industrielles, dans les bâtiments et à l'extérieur. Les connecteurs de terrain, d'accouplement et d'appareils permettent de réaliser de nombreuses solutions de raccordement pour la quasi-totalité des applications de raccordement des appareils ou de distribution électrique.

  • Transmission de courants de haute intensité sur un espace minimal
  • Détrompage de couleur possible
  • Déverrouillage au choix : à la main ou avec outil
  • Homologués pour les applications en intérieur et en extérieur avec indice de protection renforcé jusqu'à IP69K

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Connecteurs circulaires de la série PRC

Connecteurs circulaires inversés et coudés


Connecteurs d'appareils au format M12

Raccordement de puissance avec détrompage K, L et M


Vidéo de formation

Connecteurs circulaires M17-M40 PRO.