Blocs de jonction pour C.I.

Compacts et polyvalents

Compacts et polyvalents

Gamme de produits variée pour les exigences les plus élevées.

Retour Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour C.I.

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Qu'il s'agisse d'interfaces de processus, de composants d'automatisation ou de convertisseurs de fréquence, nous proposons le bloc de jonction adapté à votre application. La gamme unique de blocs de jonction pour C.I. comprend les pas métriques et anglais des blocs de jonction pour C.I. miniatures dans un pas de 2,5 mm aux blocs de jonction de puissance dans un pas de 20 mm.

Avantages

  • Flexibilité – gamme de produits étendue pour différentes applications
  • Intégration de processus optimale : prise en charge de tous les processus de montage usuels
  • Peu encombrant et sûr grâce à des connectiques innovantes

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs

Service


Similaire, mais différent

Blocs de jonction pour CI de forme identique avec design TWIN.


Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement à ressort Push-Lock

Branchement et débranchement de conducteurs sans outil.


Procédé de brasage du MKDSP 95

Procédé de brasage du bloc de jonction C.I. MKDSP 95.