Boîtier électronique pour applications Raspberry Pi

Boîtier électronique pour applications Raspberry Pi

Cadres pour une performance maximale

Conception normalisée pour votre solution Raspberry Pi individuelle

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtier électronique pour applications Raspberry Pi

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers électroniques des séries RPI-BC et UCS-RPI sont conçus spécialement pour l'intégration de l'ordinateur Raspberry Pi. Les boîtiers RPI-BC sont conçus selon la norme DIN 43880 et peuvent être fixés sur des rails DIN ou directement au mur. Avec des socles, des protections des coins, des adaptateurs muraux ou de table, il est possible d'utiliser la série UCS-RPI de manière universelle. Des interfaces disponibles en option permettent d'étendre facilement les fonctionnalités de l'ordinateur intégré à carte unique.

Avantages :

  • Extensions individuelles des fonctionnalités grâce à des interfaces en option et d'autres accessoires
  • Montage rapide et sans outil grâce à un encliquetage facile des éléments des boîtiers
  • Connecteur de bus sur rail DIN à 16 pôles pour la communication série et parallèle des modules

Extensions pour applications industrielles

Extensions pour applications industrielles  

Extensions pour applications industrielles

Des interfaces en option et d'autres accessoires permettent d'agrandir les domaines d'utilisation du boîtier RPI-BC.

  • Câblage sécurisé et facile des signaux sur les GPIO avec les connecteurs PTSM
  • Intégration de platines supplémentaires

Montage sans outil

Montage sans outil  

Montage sans outil

Les éléments du boîtier s'enclenchent facilement et permettent alors un montage normalisé sans outil. Ainsi, le boîtier RPI-BC est particulièrement bien adapté à l'immotique et à l'automatisation industrielle.

  • Montage rapide du boîtier
  • Technique de raccordement Push-in pour applications industrielles

Différentes versions de flasque

Différentes versions de flasque  

Différentes versions de flasque

Grâce à leur conception, les boîtiers peuvent être utilisés de manière polyvalente avec les applications Raspberry Pi. À partir de différentes versions de flasques, vous pouvez configurer le boîtier souhaité.

  • Flasques disponibles en gris, noir ou en version transparente
  • Plombage du flasque possible.
  • Le flasque s'enclenche pour la fermeture et s'ouvre sans outil

Raccordement des boîtiers par connecteurs de bus sur rails DIN

Connecteur de bus sur rail DIN  

Connecteur de bus sur rail DIN

Les connecteurs de bus sur rails DIN pour le boîtier Raspberry Pi sont la clé d'une conception intelligente des appareils. Profitez de la connexion rapide et facile de votre boîtier à l'ordinateur à carte unique Raspberry Pi.

  • Les données et la puissance peuvent être transmises en série ou en parallèle (4 x puissance, 2 x série, 10 x parallèle).
  • Inutile de débrancher les connexions pour changer les modules
  • Câblage réduit
  • 16 contacts dorés assurent une conductivité élevée

Extensions comprises

Extensions comprises  

Extensions comprises

Les boîtiers universels de la série UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués. Les boîtiers UCS-RPI protègent de manière fiable l'ordinateur à carte unique Raspberry Pi contre les influences externes. Les versions disposent d'emplacements supplémentaires pour des extensions individuelles.

  • Emplacements pour des extensions individuelles
  • Prédisposition pour l'écran tactile 7" d'origine du Raspberry Pi

Utilisation flexible

Utilisation flexible  

Utilisation flexible

Le boîtier électronique UCS peut être utilisé de manière encore plus universelle grâce à des adaptateurs de rails DIN et d'autres accessoires, tels que des socles ou des fixations murales – même dans les armoires électriques.

  • Adaptateurs de rails DIN, avec des côtés d'une longueur de 125 mm ou de 145 mm
  • Socles pour toutes les versions de 47 mm
  • Les socles peuvent aussi être utilisés comme fixations murales
  • Socles et fixations murales disponibles dans différentes couleurs

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements