RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Boîtier électronique
1107460

Boîtier sur rail DIN pour ordinateurs Raspberry Pi (compatible avec Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B et 5B) ; kit constitué d'une partie inférieure, d'une partie supérieure, d'un couvercle, de circuits imprimés perforés et d'un support pour le raccordement HBUS et du port GPIO ; boîtier selon DIN 43880

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage sans outil
Large espace pour des circuits supplémentaires sur circuits imprimés perforés ou circuits imprimés supplémentaires
Bande GPIO utilisable avec la technique de raccordement de la gamme PTSM
Simple connexion module-module via connecteur de bus sur profilés