Appareillage électronique et commande moteur

Appareillage électronique et commande moteur

Commande, protection et mesure intelligentes

Les appareils de commutation et les commandes moteurs sont synonymes d’un maniement aisé, d’économies de temps, d’un faible encombrement et d’une disponibilité élevée de l’installation.

Retour Produits

Catégories

  • Contacteurs à semi-conducteurs
    Contacteurs à semi-conducteurs

    Commutation sans usure et fréquente avec des contacteurs à semi-conducteurs monophasés ou triphasés robustes.

  • Démarreur moteur
    Démarreur moteur

    Démarreur moteur hybride composé de contacteurs directs et de contacteurs inverseurs, avec différentes fonctions, telles que l’arrêt d’urgence et la protection du moteur.

Rechercher dans Appareillage électronique et commande moteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Dans de nombreuses applications industrielles, les moteurs électriques assurent le mouvement. Le démarrage et l’inversion des moteurs sont très souvent assurés par des disjoncteurs de puissance mécaniques classiques. Ces derniers ont toutefois besoin de beaucoup d’espace et génèrent un effort de câblage considérable. La durée de vie des appareils aussi est limitée. La saisie de données importantes relatives au moteur et au processus requiert bien souvent un système de capteurs complexe.

Profitez de la vaste gamme d’appareils de commutation électroniques, de gestionnaires de moteurs et de machines économiques, ainsi que du panneau de distribution électrique modulaire de Phoenix Contact, pour l’optimisation des coûts de production et d’exploitation, l’entretien et la gestion de l’énergie. Nous vous aidons à relever vos défis dans le cadre de la numérisation et de l’industrie 4.0.

Avantages

  • Disponibilité élevée des installations grâce à la durée de vie 10 fois plus élevée avec technologie hybride
  • Connexion facile et flexible au bus avec passerelle adaptée
  • Câblage rapide grâce au circuit de verrouillage et au câblage de charge intégrés
  • Coupure simultanée simple au moyen du connecteur de bus sur rail DIN, après un arrêt d’urgence, grâce au relais de sécurité en amont
  • Protection des éléments importants de l’installation grâce à des seuils de commutation et de signalisation à paramétrer librement
  • Acquisition de données sur l’énergie avec peu de capteurs
  • Interface connecteur de bus sur rail DIN pour la liaison directe et la transmission de données de process

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55