CHARX - technologie de charge pour l'électromobilité

CHARX – Technologie de charge pour l'électromobilité

De la station de recharge au véhicule électrique : nos produits performants CHARX ont été spécialement développés pour l'électromobilité exigeante et couvrent l'ensemble du processus de charge. CHARX allie une sécurité, une fiabilité et une robustesse maximales à des caractéristiques ingénieuses et à un confort d'utilisation inégalé. La conception uniforme et modulaire du produit simplifie par ailleurs l'installation, la mise en service et la maintenance.

Avantages

  • Tous les produits pour le processus de charge d'une seule source avec la gamme complète CHARX
  • Simplicité de l'installation, de la mise en service et de la maintenance grâce à un design produit uniforme et modulaire
  • Bornes de recharge et interfaces de charge rapides, sûres et conformes aux normes avec les toutes dernières technologies
  • Gestion de parc de recharge intelligente avec des produits communicatifs et des interfaces ouvertes
  • Parcs de recharge évolutifs et extensibles de manière flexible grâce aux systèmes modulaires évolutifs

Nouveaux produits

Contrôleur de charge du véhicule CHARX control vehicle

Contrôleur de charge du véhicule pour la charge CCS

L'EVCC pour les véhicules électriques de tous types

CHARX control vehicle permet d'effectuer une charge rapide DC via des prises CCS. Le contrôleur prend en charge la communication de haut niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre la station de recharge et le véhicule électrique, et commande la prise CCS ainsi que l'affichage LED, le bouton d'interruption et les contacteurs HT.

Caractéristiques principales

  • Communication de charge DC selon DIN 70121 et ISO 15118
  • Communication de charge AC via un OBC contrôlé par la VCU
  • Commande de la prise CCS, de l'affichage LED, du bouton d'interruption, des contacteurs HT
  • Homologation E1 pour véhicules routiers
  • Cybersécurité selon CEE-ONU R155 et R156
  • Sécurité fonctionnelle jusqu'à ISO 26262 ASIL B

Avantages

  • Utilisation universelle pour tous les véhicules électriques équipés d'une prise CCS
  • Installation rapide grâce au pré-paramétrage pour nos prises CCS
  • Compatible avec la technologie du Vehicle-to-Grid pour la charge bidirectionnelle selon ISO 15118-20
  • Conformité aux normes de sécurité élevées du secteur automobile
  • Immédiatement opérationnel grâce au court temps de démarrage du système d'exploitation

À découvrir dès maintenant en version e-paper
La nouvelle brochure Électromobilité

Découvrez sur plus de 160 pages notre vaste gamme de technologies de charge pour véhicules électriques et les infrastructures de charge. Découvrez également tout ce qu'il faut savoir sur notre entreprise et apprenez les bases de la technologie de charge.

Consulter l'e-paper
Brochure Électromobilité imprimée et en version e-paper sur tablette
Le siège de Phoenix Contact E-Mobility à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Phoenix Contact E-Mobility Votre partenaire fort et fiable

Depuis sa création en 2013, Phoenix Contact E-Mobility est le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec plus de 800 collaborateurs à l'échelle internationale et 25 lignes de production réparties sur 33 200 m², cette filiale propose plus de 500 produits permettant la mise en place d'une infrastructure de charge en réseau ainsi que l'électrification de tout type de véhicules. Certifiée IATF, l'entreprise répond aux exigences élevées de l'industrie automobile.