⚠️ Accessibilité téléphonique limitée le 11 juin 2025 Le mercredi 11 juin 2025, un prestataire de services externe effectuera des travaux de maintenance sur notre réseau téléphonique entre 08h00 et 17h00. Durant cette période, nous ne serons malheureusement pas joignables par téléphone. 📧 Vous pouvez toujours nous joindre par :
Technologie de charge pour une électromobilité durable
Pour le marché mondial de l'électromobilité, nous développons des produits de grande qualité qui suscitent l'enthousiasme et qui sont à la pointe de la technologie.
Votre partenaire technologique pour l'électromobilité
Avec notre large gamme de technologies de charge pour l'électromobilité, nous nous considérons comme des précurseurs et partenaires de nos clients et de la société en général, afin d'accélérer le changement vers une mobilité durable grâce à l'électrification et à la numérisation, de stopper le réchauffement climatique et de protéger le climat.
Solutions pour votre application d'électromobilité
Conducteurs de voitures électriques
Trouvez un câble de charge de type 2 pour votre voiture électrique sur Google
Outre la production d'énergie propre, l'électromobilité est une clé importante sur la voie de la « All Electric Society ». Grâce à une technologie de charge performante, nous vous préparons à une électromobilité durable, connectée et adaptée à la pratique. Construisons ensemble le tournant de la mobilité !
En savoir plus sur l'électromobilité
Connaissances de base de la technologie de charge
Quelles sont les normes de charge et comment fonctionne la charge ?
NACS arrive – et nous y participons
Câbles de charge AC et DC pour des exigences maximales
Le North American Charging Standard (NACS) prend son envol et remplacera à terme le standard de charge CCS de type 1. NACS jouera donc un rôle central dans l'électrification du secteur des transports et dans la montée en puissance de l'infrastructure de charge en Amérique du Nord.
En tant que spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité, nous souhaitons naturellement répondre aux exigences changeantes de nos clients et proposons donc des câbles de charge NACS conformes à la norme SAE et certifiés UL qui répondent aux exigences les plus élevées – tant pour la charge AC que pour le High Power Charging.
Le Megawatt Charging System (MCS)
Puissance de charge jusqu'à 3,75 MW pour les véhicules utilitaires lourds
Le Megawatt Charging System (MCS) est destiné à devenir un système de charge rapide standardisé au niveau international pour les véhicules utilitaires lourds et à permettre des puissances de charge allant jusqu'à 3,75 MW.
Depuis la création de la MCS-Taskforce de CharIN en 2018, nous participons à la définition des exigences pour le développement du standard de charge MCS.
Nous proposerons probablement début 2026 des câbles de charge MCS correspondants ainsi que, à moyen terme, des prises côté véhicule MCS présentant la qualité élevée caractéristique de Phoenix Contact.
À découvrir dès maintenant en version e-paper
La nouvelle brochure Électromobilité
Découvrez sur plus de 160 pages notre vaste gamme de technologies de charge pour véhicules électriques et les infrastructures de charge. Découvrez également tout ce qu'il faut savoir sur notre entreprise et apprenez les bases de la technologie de charge.