Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Une diversité unique

Réalisez des raccordements pour C.I. faciles à entretenir pour les signaux, données et puissance.

Retour Produits

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Que ce soit un raccordement vissé ou à ressort Push-in, un bloc de jonction pour C.I. ou un connecteur facile à entretenir, de deux à 24 pôles : la gamme complète de produits MINICONNEC propose la technologie de raccordement adaptée à la transmission de signaux, de données ou de puissance pour la quasi-totalité des applications.

Avantages

  • Flexibilité maximale grâce aux technologies de raccordement variées, telles que le raccordement vissé ou à ressort
  • Large gamme d'applications grâce aux différents pas et nombres de pôles
  • Fiabilité maximale grâce à la qualité haut de gamme des matériaux
  • Prise en charge compétente de la conception grâce à des spécialistes produit expérimentés
  • Solutions personnalisées possibles grâce à des versions adaptées et spécifiques au client

Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I.  

Blocs de jonction pour C.I.

Les blocs de jonction pour C.I. permettent une transmission simple et fiable des signaux, des données et de la puissance directement sur le circuit imprimé. Cette technologie de raccordement peu encombrante est adaptée à un grand nombre d'applications dans la production et dans l'industrie.

  • Pour des sections de conducteur de 0,14 à 95 mm2
  • Pour des courants jusqu'à 232 A et des tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Pour des pas de 2,5 à 20 mm

Connecteurs pour C.I.

Connecteurs pour C.I.  

Connecteurs pour C.I.

Nos connecteurs pour C.I. assurent un raccordement du conducteur universel et facile à entretenir pour pratiquement toutes les conceptions d'appareils de différents marchés et industries.

  • Pour des sections de conducteur de 0,14 à 35 mm2
  • Pour des courants jusqu'à 125 A et des tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, autodénudant, Pierce ou à sertir
  • Verrouillage à l'aide de systèmes d'encliquetage ou de brides vissées

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Blocs de jonction de traversée à haute intensité  

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute intensité, vous transmettez des courants et des tensions élevés de manière sécurisée et fiable à travers la paroi. Différentes technologies de raccordement permettent des solutions de transfert flexibles.

  • Pour des sections de conducteur de 4 à 150 mm2
  • Pour des courants jusqu'à 309 A et des tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, T-LOX ou avec un boulonnage
  • Pour les parois d'une épaisseur de 1 à 6 mm

Blocs de jonction pour C.I. configurables

Blocs de jonction pour C.I. configurables  

Blocs de jonction pour C.I. configurables

Les blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT modular alimentent vos équipements électroniques industriels avec une rigidité diélectrique jusqu'à 1 500 V. Le configurateur des produits vous guide rapidement jusqu'à votre bornier : avec des gammes de couleurs avancées, en option avec des sections à combinaisons différentes et avec un accès permanent à vos données de configuration.

Connexions pour circuits imprimés spécifiques aux clients

Connecteurs pour circuits imprimés  

Connexions pour circuits imprimés spécifiques aux clients

Vous avez besoin d'une solution de raccordement personnalisée ? Phoenix Contact offre une grande palette de solutions spécifiques aux besoins de ses clients – qu'il s'agisse d'une version presque de série ou d'une toute nouvelle conception.

  • Versions de différentes couleurs : noir, gris clair, gris et bleu
  • Impressions personnalisées
  • Détrompage pour une sécurité renforcée
  • Solutions individuelles sur demande

Informations complémentaires
Certification et homologation

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Connecteurs

Service


Compétence et davantage

Découvrez notre monde des connecteurs et des boîtiers électroniques.


Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Solutions de raccordement innovantes

Navigateur de produits pour connecteurs et boîtiers électroniques

Navigateur de produits

Vue d'ensemble compacte des connecteurs et des boîtiers électroniques.

En savoir plus
Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques de Phoenix Contact

Nouveaux connecteurs et boîtiers électroniques

Découvrez nos nouveaux connecteurs pour la transmission des signaux, des données et de la puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.

Voir les nouveautés de 2020/2021