Connecteurs pour C.I. compacts de la série SPC 4

Phoenix Contact s'engage à améliorer sans cesse la meilleure technologie de raccordement. Même après un demi-siècle de MINICONNEC, nous perpétuons le processus d'innovation, année après année. Les connecteurs de la série SPC sont la preuve d'une ingénierie passionnée.
Commande d'échantillons de connecteurs pour C.I. de la série SPC 4

Un design innovant permet un gain de place et de coûts de production

Le meilleur réuni dans un connecteur : la série de connecteurs SPC 4 est compacte et permet d'économiser beaucoup de place sur l'appareil grâce à un pas de 6,35 mm. Et grâce à la mise en contact innovante du blindage, la liberté est un atout dans le design d'appareils. Le verrouillage par top-lock ou bride centrale assure une connexion sûre. La protection renforcée contre les contacts sur l'embase et le connecteur de ce multitalent offre une sécurité supplémentaire. Les embases THR permettent les processus de soudage par refusion et l'assemblage automatisé. Cela réduit les coûts de production.

Échantillon gratuit
Testez les connecteurs SPC 4
Vous souhaitez voir et tester les connecteurs SPC 4 ? – Commandez gratuitement un échantillon sur votre lieu de travail. Pour ce faire, consultez la liste des produits, sélectionnez le connecteur souhaité et cliquez sur « Commander un échantillon gratuit » dans le menu de gauche.
Commander des échantillons via la liste des produits
Commande d'échantillons de connecteurs SPC 4

Avantages

  • Compacts : gain de place sur la face avant de l'appareil grâce à des connecteurs au pas de 6,35 mm.
  • Innovants : plus grande liberté pour les développeurs concernant le design d'appareils grâce à l'astucieux système de mise en contact du blindage.
  • Nombreuses variantes : verrouillage par top-lock ou par bride centrale sûr et peu encombrant.
  • Sûrs : sécurité supplémentaire grâce à la protection renforcée contre les contacts au niveau de l'embase et du connecteur.
  • Efficaces : réduction des coûts de production avec les embases THR grâce à la capacité de soudage par refusion et à un assemblage automatisé.

La passion de l'ingénierie réunie dans un connecteur

Aperçu des connecteurs pour C.I. de la série SPC 4 Avec un pas de 6,35 mm, la série SPC 4 permet d'économiser beaucoup de place sur l'appareil et vous garantit une plus grande sécurité grâce à une protection renforcée contre les contacts.

Carte d'images interactive : connecteurs pour C.I. de la série SPC 4
Bride centrale et reprise de blindage
Les nouveaux connecteurs de puissance de la série SPC 4 marquent des points grâce à leur raccordement de blindage innovant sur le circuit imprimé.
Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4
Bride centrale et reprise de blindage
Verrouillage top-lock
Les connecteurs offrent toujours le verrouillage adéquat pour relier le connecteur et l'embase de manière sûre et fiable. Cela se fait sans perte de polarité et avec un gain de place pour un design d'appareils efficace.
Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4
Verrouillage top-lock
Trois variantes pour une flexibilité totale du design
Petites dimensions, grandes performances : les concepteurs et les constructeurs d'appareils disposent d'une grande liberté de conception grâce aux nouveaux connecteurs pour PCB.
Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4
Trois variantes pour une flexibilité totale du design
Variance d'embases pour une flexibilité totale
Les embases verticales, horizontales et tournées à 180° permettent une liberté de conception totale pour un design d'appareils personnalisé. L'embase THR a été dotée d'un conditionnement en bande en option. Elle convient donc parfaitement au processus CMS.
Vers la liste des produits : embases PC 4
Variance d'embases pour une flexibilité totale

Avantages en détail Découvrez ici toutes les caractéristiques de la nouvelle série SPC 4.

Connecteurs au pas de 6,35 mm
Connecteurs de puissance de la série SPC 4
Connecteurs pour circuits imprimés de la série SPC 4
Connecteurs pour circuits imprimés PC 4
Connecteurs pour C.I. de la série SPC
Connecteurs au pas de 6,35 mm

Petites dimensions, grandes performances : les concepteurs et constructeurs d'appareils disposent d'une marge de manœuvre nettement plus grande pour la conception grâce aux nouveaux connecteurs pour C.I. Grâce à leur design innovant, les connecteurs pour C.I. de la série SPC 4 au pas de 6,35 mm peuvent accueillir des conducteurs jusqu'à 4 mm². Le raccordement Push-in éprouvé rend l'installation confortable.

Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4
Connecteurs de puissance de la série SPC 4

Les nouveaux connecteurs de puissance de la série SPC 4 marquent des points grâce à leur raccordement de blindage innovant sur le circuit imprimé. Cela les rend encore plus flexibles dans leur utilisation. Les connecteurs de puissance avec raccordement de blindage enfichable par picot de soudage sont particulièrement adaptés à la technique d'entraînement, au servo-drive ou à l'électronique de puissance. L'embase THR avec conditionnement en bande en option permet aux concepteurs et aux fabricants d'appareils d'automatiser l'assemblage et de l'intégrer facilement dans le processus de soudage de la technique du montage en surface.

Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4
Connecteurs pour circuits imprimés de la série SPC 4

Une version adaptée à chaque application et à chaque design d'appareils : les nouveaux connecteurs pour C.I. de la série SPC 4 existent en trois versions : une version standard sans verrouillage, une variante avec Top-Lock et une avec bride centrale pour relier de manière sûre et fiable le connecteur et l'embase. Les éléments de verrouillage sont identifiés par un code couleur. Leur utilisation est intuitive.

Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4
Connecteurs pour circuits imprimés PC 4

Sécurité intégrale contre les contacts : les développeurs de Phoenix Contact ont précisément tenu compte de cet aspect pour les nouveaux connecteurs pour C.I. SPC 4. Grâce à leur construction avantageuse, les connecteurs sont protégés contre les contacts des deux côtés. La conséquence positive : un grand plus en matière de sécurité. 

Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4
Connecteurs pour C.I. de la série SPC

Un plus en matière d'efficacité et de réduction des coûts : les nouveaux connecteurs pour C.I. de la série SPC 4 marquent des points dans ces deux domaines. L'embase THR a été dotée d'un conditionnement en bande en option. Les constructeurs d'appareils bénéficient ainsi d'une intégration facile dans le processus de soudage de technique du montage en surface et d'un assemblage automatisé. 

Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4

Analyse par des experts des connecteurs SPC 4

Chaque millimètre cube compte : les constructeurs d'appareils doivent planifier des designs d'appareils de plus en plus compacts et ce, avec des densités de puissance et de fonction très élevées. Matthias Stöver, responsable de produit, explique comment le connecteur SPC 4, compact et performant, permet de réaliser des designs d'appareils exigeants.

Connecteurs pour la technique d'entraînement Réalisez votre design d'appareils innovant et orienté vers l'avenir : Phoenix Contact propose des systèmes de connecteurs pour la technique d'entraînement des raccordements au réseau, des entrées et sorties numériques, des interfaces de codeurs, des raccordements de moteurs et pour bien plus encore.

Carte d'images interactive : différents connecteurs pour la technique d'entraînement
Raccordement hybride compact et simple
La solution à câble unique pour connecteurs avec support de blindage et interface de codeur a été réalisée avec les connecteurs SPC 4/ 4-STL2-SH-6,35 ainsi que DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54.
Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4
Raccordement hybride compact et simple
Connecteurs Push-in de la série SPC 4
Les connecteurs Push-in compacts au pas de 6,35 sont disponibles en trois versions. Outre la version standard sans verrouillage du connecteur et de l'embase, il existe une variante avec top-lock et une autre avec bride centrale. En option, il est également possible d'utiliser un raccordement de blindage innovant.
Vers la liste des produits : connecteurs SPC 4
Connecteurs Push-in de la série SPC 4
Connecteurs de données blindés DMCC 0,5
Utilisez des connecteurs de données blindés pour la transmission de données à paire unique.
Vers la liste des produits : connecteurs de données DMCC 0,5
Connecteurs de données blindés DMCC 0,5
Connecteurs carte-à-carte
Ce raccordement des appareils a été mis en œuvre avec des connecteurs carte-à-carte robustes de la série FINEPITCH pour la connexion des circuits imprimés internes des appareils dans un espace restreint.
En savoir plus sur les connecteurs carte-à-carte
Connecteurs carte-à-carte
Connecteurs de signaux à haute densité de raccordement
Le connecteur compact à double rangée Push-in de la série DFMC 1,5 peut accueillir jusqu'à 40 conducteurs. Les embases DMC conductrices THR permettent un processus de soudage par refusion.
Vers la liste des produits : connecteurs de signaux
Connecteurs de signaux à haute densité de raccordement
Connecteurs hybrides pour solutions à câble unique
Les connecteurs hybrides réunissent les lignes de puissance, de données et de signaux dans un seul connecteur pour un raccordement compact et efficace aux appareils électriques.
En savoir plus sur les connecteurs hybrides
Connecteurs hybrides pour solutions à câble unique