Connecteurs M12 Push-Pull

Connecteurs M12 Push-Pull

La nouvelle norme de la technique d'automatisation

Raccordement facile et verrouillage rapide : les connecteurs M12 à verrouillage intérieur Push-Pull permettent un raccordement sécurisé sans outil. Réalisez des boîtiers compacts, même dans les endroits étroits et avec des densités de câblage élevées - par exemple pour l'automatisation de la production.

Avantages

  • Branchez et produisez : enfichage rapide et sécurisé, même dans les endroits étroits
  • Une plus grande flexibilité : un raccordement M12 des appareils pour les connecteurs à vis ou Push-Pull
  • Une conception facile : ports M12 encastrés pour des concepts d'appareils compacts
  • Des connexions volantes : connecteurs avec verrouillages intérieur et extérieur
  • Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisés pour une disponibilité dans le monde entier

Branchez et produisez

Branchez et produisez  

Branchez et produisez

Grâce au système de verrouillage indépendant du fabricant, vous pouvez raccorder d'une manière sûre et pratique – même dans les endroits étroits. Ainsi, vous gagnez jusqu'à 80 % de temps par rapport au raccordement vissé.

Une plus grande flexibilité

Une plus grande flexibilité  

Une plus grande flexibilité

La forme M12 double vous permet un câblage flexible sur le terrain, avec des connecteurs M12 éprouvés ou avec la technologie à raccordement rapide Push-Pull. Une intégration Push-Pull facile dans les appareils est également possible dans les solutions M12 en place.

Des designs plus compacts

Des designs plus compacts  

Des designs plus compacts

Le nouveau concept M12 Push-Pull avec des ports M12 encastrés pour une intégration à ras du boîtier. Ainsi, vous disposez d'appareils plus compacts grâce à une densité d'assemblage plus élevée.

Des connexions volantes

Des connexions volantes  

Des connexions volantes

Utilisez facilement des rallonges sur le terrain : avec des connecteurs à verrouillage intérieur ou extérieur Push-Pull, vous pouvez réaliser des connexions volantes.

Une pérennité élevée

Une pérennité élevée  

Une pérennité élevée

La gamme de produits Push-Pull normalisés assure une disponibilité dans le monde entier. Grâce à une standardisation selon la norme CEI 61076-2-010, elle est compatible indépendamment du fabricant.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Connecteurs M12 Push-Pull

Système de verrouillage rapide, simple et sûr


Connecteurs M12 blindés à sertir

Equipement via le raccordement serti éprouvé


Presse-étoupe de boîtier M12 à compensation de tolérance

Encliquetage unique en son genre et agencé de façon flottante

Informations supplémentaires