The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Connecteurs circulaires robustes pour les signaux et la puissance Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à confectionner sur site : la gamme des connecteurs circulaires de Phoenix Contact répond à toutes les exigences.

Connecteurs circulaires robustes pour les signaux et la puissance

Avantages

  • Utilisation fiable grâce à des formes de construction robustes et à des matériaux de grande qualité
  • Raccordement rapide et sûr en un quart de tour grâce au verrouillage rapide ONECLICK
  • Transmission de signaux sans interférence grâce à des connecteurs protégés CEM
  • Avec un grand nombre de pôles et performant avec 19 pôles pour la transmission de signaux et une puissance allant jusqu'à 70 A
Connecteurs circulaires M23 à confectionner

Connecteurs circulaires M23 à confectionner

Les connecteurs robustes M23 pour la transmission de signaux sont disponibles en variantes de 6 à 19 pôles avec une protection CEM élevée et raccordement à sertir. Des codages mécaniques sont possibles ainsi qu'un verrouillage rapide ONECLICK.

Connecteurs circulaires surmoulés

Connecteurs circulaires surmoulés

Profitez de trois tailles différentes pour votre application

  • M17 dans une forme de construction droite avec jusqu'à 17 pôles pour la transmission de signaux et jusqu'à 9 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 20 A

  • M23 dans une forme de construction droite ou coudée avec jusqu'à 17 pôles pour la transmission de signaux et jusqu'à 6 ou 8 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 30 A. La forme de construction coudée est orientable à plus de 240°.

  • M40 dans une forme de construction droite avec 6 ou 8 pôles pour la transmission de puissance jusqu'à 70 A

Câblage optimal avec les connecteurs circulaires M23 coudés

Insertion de câbles optimale

Premier modèle rotatif : le connecteur circulaire M23 coudé est le premier qui peut être tourné de plus de 240º. Ainsi, une insertion de câble est possible en fonction de l'installation.

Montage rapide par verrouillage rapide Oneclick

Montage rapide

Le verrouillage rapide ONECLICK de Phoenix Contact permet de monter des connecteurs circulaires en un quart de tour seulement. Vous réduisez ainsi considérablement la durée du montage.