Blocs répartiteurs prêts à être raccordés avec raccordement Push-in

Déballer, raccorder, terminé

Grâce aux blocs répartiteurs Push-in, vous gagnez de la place et du temps lors de la distribution du potentiel.

Les blocs répartiteurs PTFIX à raccordement Push-in, prêts à être raccordés, sont disponibles avec différents nombres de pôles et types de montage. Extensibles à volonté, ils peuvent être utilisés immédiatement. PTFIX assure ainsi la répartition flexible et rentable de la charge et du courant de commande.

Avantages

  • Gain de temps grâce aux blocs prêts au montage sans pontage manuel
  • Utilisation flexible grâce au montage sur adaptateur rail DIN, direct ou par collage
  • Gain de place important grâce à un design extrêmement petit
  • Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe Push-in sans outil et sans entretien
  • Séparation des signaux et implémentation rapides et faciles des fusibles et des composants

Commande d'échantillons

Nous vous enverrons avec plaisir et gratuitement des échantillons ainsi que la documentation correspondante.

Blocs répartiteurs Push-in prêts à l'emploi – déballer, raccorder, terminé

Blocs répartiteurs Push-in prêts à lemploi
Une installation intuitive et sûreUn enfichage simple, direct et sans outilUne extension personnalisée

Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation munis de 4, 6, 12 ou 18 points de connexion, et les plaques individuelles à deux points de connexion sont disponibles en onze couleurs pour une installation intuitive et sûre.

Les forces d'enfichage réduites permettent l'enfichage facile et direct de conducteurs rigides ou souples avec embout à partir de 0,25 mm².

Les blocs répartiteurs peuvent être juxtaposés et sont extensibles, contrôlables et repérables de manière individuelle à l'aide des accessoires du système CLIPLINE complete.

Balise Alt
Blocs répartiteurs fonctionnelsDéconnexion universelleConfigurateur en ligne PTFIX
Les blocs répartiteurs fonctionnels PTFIX sont disponibles dans les versions TG, MT et MTL. La version TG est un bloc de base de sectionnement. Ce bloc se distingue par une zone de sectionnement standardisée.  Les versions MT et MTL sont des blocs à commutateur rotatif intégré.La déconnexion universelle des blocs répartiteurs fonctionnels TG permet l'utilisation de couteaux de sectionnement, de connecteurs traversants, de fiches de composants ou porte-fusibles.Le configurateur en ligne vous aidera à créer votre solution de bloc répartiteur personnalisée. Choisissez tout simplement parmi les différents types de montage, couleurs et sections de raccordement.

Types de montage : montage par collage, montage direct, montage sur rail DIN longitudinal ou transversal

Sélectionnez selon vos besoins : il est possible d'encliqueter divers adaptateurs de montage et brides sur les blocs de base en fonction de votre utilisation.

Vous souhaitez en savoir plus ?

D'un simple clic sur le bouton suivant, vous accédez à la rubrique Produits des blocs répartiteurs Push-in.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820