Solutions dédiées à la mesure du courant de foudre

Vue d'ensemble

Installation dénergie éolienne offshore pendant un orage  

Les dommages liés aux coups de foudre coûtent cher

  • Les installations d'énergie éoliennes sont souvent soumises aux contraintes des coups de foudre. Jusqu'à présent, il était difficile d'établir des preuves concernant les coups de foudre et leur intensité.
  • Avec la solution complète du système de mesure du courant de foudre de Phoenix Contact, les coups de foudre peuvent être mesurés et analysés avec précision, sur les pales d'une installation d'énergie éolienne.
  • Grâce à une surveillance à distance continue et à l'acquisition de données de mesures, avec les paramètres de fonctionnement de l'installation d'énergie éolienne, il est possible d'atteindre une meilleure base de décision, pour les interventions de maintenance préventives.

Utilisation

Dans les installations d'énergie éolienne, les coups de foudre engendrent toujours plus de dégâts des pales et toujours plus de pannes électroniques. Les coups de foudre ne sont néanmoins pas toujours directement détectés ou enregistrés.

Pour cette raison, les équipements de protection sont remplacés de manière préventive, étant donné que ceux-ci ne peuvent évacuer qu'une quantité limitée de coups de foudre. Cette mesure est longue et coûteuse. L'utilisation d'un système de mesure du courant de foudre est d'un grand secours, car il enregistre les valeurs caractéristiques des courants de choc de foudre. Les informations fournies vous permettent de déterminer si des mesures de contrôle ou de maintenance s'imposent. En outre, les fusibles apportent également de plus en plus la preuve tangible que la foudre a bien frappé l'installation d'énergie éolienne en question.

Solution

Présentation du principe dune application du système de mesure du courant de foudre sur une installation dénergie éolienne  

Utilisation du système de mesure du courant de foudre sur une installation d'énergie éolienne

Le système de mesure du courant de foudre LM-S de Phoenix Contact détecte et analyse tous les paramètres importants des courants de foudre. Il permet ainsi de tirer des conclusions sur la sollicitation effective de l'installation.

Les capteurs du système de mesure sont montés sur les équipements de protection. En cas de coup de foudre, un champ magnétique se forme autour du conducteur à cause du courant de choc. Ce champ est recensé par les capteurs. Le système envoie les résultats de mesure, par de la fibre optique, au module d'évaluation. Celui-ci détermine au moyen des valeurs acquises, l'intensité maximale du courant, la charge et l'énergie.

Le système de mesure du courant de foudre peut fonctionner de manière autosuffisante via un modem ou peut être raccordé à des réseaux via l'interface Ethernet intégrée. L'intégration dans un système de régulation et de commande existant se fait facilement en se connectant aux adresses IP. Pour informer directement l'exploitant de l'installation du coup de foudre, le système de mesure du courant de foudre peut envoyer une alarme par SMS. Via un navigateur Web, le personnel consulte les informations détaillées et sur le coup de foudre. L'exploitant détecte ainsi à temps l'état des équipements de protection, et peut planifier et mettre en place des modules de maintenance en temps opportun. Votre objectif est alors atteint : assurer le fonctionnement stable de l'installation.

Armoire électrique du système de mesure du courant de foudre  

Solution complète de mesure du courant de foudre sur les installations éoliennes

Intégration facile

La solution complète permet d'intégrer facilement le système dans la conception existante. L'alimentation en tension et le parafoudre basse tension intégrés pour la communication facilitent son intégration. Les câbles des capteurs sont disponibles dans des longueurs de 10 m à 100 m. Il suffit de monter le boîtier de raccordement et d'enficher les câbles sur l'appareil via des entrées de câbles préparées. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour cela.

Avantages

  • Diagnostic explicite, grâce à la récupération immédiate de données détaillées, par mesure en temps réel
  • Meilleure base de décision pour les interventions de maintenance, grâce à la surveillance à distance
  • Sortie des données et configuration faciles, grâce à un serveur web intégré
  • Intégration dans des systèmes de réseau standard avec l'interface RJ45

Produits

DescriptionTypeRéférence
Alimentation électriqueQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.52866747
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH2800618
CapteurLM-S-LS-H2800616
Câbles d'installation HCS PROFINET, pré-équipés et disponibles de 10 m à 100 m (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...1402190
Parafoudre basse tension ETHDT-LAN-CAT.6A2908726
Parafoudre basse tension 230 V, type 2VAL-MS 230/1+12804429
DescriptionTypeRéférence
Alimentation électriqueQUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
LM-SLM-S-A/C-3S-ETH
CapteurLM-S-LS-H
Câbles d'installation HCS PROFINET, pré-équipés et disponibles de 10 m à 100 m (BFOC/PPCME)FOC-PN-HCS-1018/...
Parafoudre basse tension ETHDT-LAN-CAT.6A
Parafoudre basse tension 230 V, type 2VAL-MS 230/1+1

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820
Referrer: