Moyeu et pas

Moyeu et pas

Technique hautement disponible

La fiabilité de nos solutions vous permettra d'atteindre un pas rapide et une communication sécurisée.

Pour atteindre un rendement énergétique optimal, le système de pas doit fonctionner de manière fiable à chaque instant, afin d'assurer une régulation exacte de l'angle de la pale. Parallèlement, le système de pas constitue le dispositif de sécurité le plus important, afin de stabiliser les pales en cas de besoin et d'éviter tout dommage.

C'est pourquoi la fiabilité de la communication via une bague collectrice est primordiale. Les solutions de Phoenix Contact vous assurent une communication sécurisée dans le moyeu. En outre, nous vous soutenons avec des solutions de remise en état, afin d'établir une connexion Ethernet, même ultérieurement.

Avantages

  • Pas rapide et fiable avec une technique robuste pour le moyeu
  • Communication sécurisée dans le moyeu avec des solutions redondantes de bagues collectrices
  • Surveillance des pales du rotor avec un monitoring des coups de foudre et de la charge exercée sur les pales

Réglage actif des pales

Composants pour le réglage des pales  

Composants robustes pour le réglage des pales

Tous les composants pour le réglage des pales doivent être conçus pour résister à de fortes vibrations et à de grandes variations de températures. Les connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO assurent une connexion fiable.

Ces exigences sont également valables pour les produits de sécurité, car de nombreuses fonctions doivent être conçues de manière sûre. Le parafoudre basse tension sécurise le réglage des pales, contre les dommages dus aux surtensions.

Transmission des données

Transmission de données dans le moyeu  

Produits pour une communication fiable, via fibre optique et bague collectrice en cuivre

Pour la transmission de données dans le moyeu, il existe idéalement deux possibilités. La transmission par bagues collectrices étant souvent sources d'erreurs, Phoenix Contact vous propose une solution combinée :

les modems SHDSL et les transmetteurs WDM assurent une communication rapide via la fibre optique monophasée, d'une part pour le régime de régulation et d'autre part, pour le trajet redondant via la bague collectrice en cuivre. Les connecteurs robustes assurent une communication fiable, via la bague collectrice.

Surveillance de l'état des pales

Produits pour la surveillance de létat des pales  

Le système de mesure du courant de foudre représente une solution complète de mesure du courant de foudre sur les installations éoliennes

Les pales de rotor sont aujourd'hui de 60 mètres de longueur, et pèsent 10 tonnes. Si les dimensions ont pris de l'envergure, les exigences en termes de surveillance ont également changé.

Avec le système de monitoring des rotors RM-S, vous pouvez surveiller les charges exercées sur les pales. Il permet ainsi de détecter à temps les dommages, et d'optimiser le comportement du pas.

En outre, avec le système de mesure du courant de foudre LM-S, vous pouvez mesurer les coups de foudre, et planifier ainsi efficacement les interventions de maintenance.

Transmettre les données de manière fiable et économique

Assurez une communication de données performante entre la nacelle et le moyeu. Les transmetteurs WDM permettent une transmission de données continue, avec seulement une fibre de verre. Il est possible de réaliser une double redondance avec des modems SHDSL supplémentaires, qui communiquent via une bague collectrice en cuivre. Même en cas de défaillance de deux des quatre canaux de bagues collectrices, la communication reste possible. Si vous combinez les deux systèmes, vous obtenez une sécurité de fonctionnement élevée à bas coûts.

Technique pour le pas variable

Solution de communication redondante pour une transmission de données sécurisée dans le moyeu

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Système de surveillance des pales de rotor

Système complet destiné à la surveillance intégrale des pales de rotor


Système de mesure du courant de foudre LM-S

LM-S surveille le parc éolien de Guangxi d'une puissance de 1,5 mégawatt.