Équipement électrique

Équipement électrique

L'automatisation efficace

Des composants adaptés veillent à une automatisation globale : du capteur à la salle de contrôle.

Pour automatiser les IEE sans interruption du capteur jusqu'à la salle de contrôle, une technologie particulièrement robuste et performante est requise. Phoenix Contact propose des solutions intelligentes qui vous permettent d'automatiser de manière fiable et efficace, aussi bien des applications partielles qu'une IEE complète ou même un parc éolien.

Les éléments de base de ces solutions de branche sont des produits qui ont été conçus spécialement pour des conditions extrêmes et interagissent parfaitement ensemble, comme une protection antisurtension, une technique de raccordement, des automates, des systèmes E/S, des logiciels ou une technologie réseau.

Avantages

  • Un seul interlocuteur grâce à une gamme complète
  • Automatisation globale avec des composants adaptés les uns aux autres
  • Économie de ressources grâce à une assistance professionnelle à l'ingénierie

Ingénierie

Collaborateurs en pleine ingénierie d'une installation d'énergie éolienne  

Nous vous assistons pour l'ingénierie de votre installation d'énergie éolienne

Avec notre savoir-faire et nos années d'expérience, nous prenons volontiers en charge la partie ingénierie de votre application d'énergie éolienne : depuis la programmation de votre IEE jusqu'à la visualisation de l'ensemble d'un parc éolien, en passant par le Rapid Prototyping.

Par ailleurs, nous vous proposons des concepts globaux pour la protection de vos installations contre les dommages dus aux surtensions.

Matériel

Composants pour l'automatisation de l'installation d'énergie éolienne  

Composants matériels performants et fiables

Ultra-performance et fiabilité : voici les caractéristiques de nos composants dédiés au secteur éolien.

Les systèmes de commande AXIOCONTROL et les systèmes E/S AXIOLINE par exemple sont des composants particulièrement résistants aux vibrations et conviennent idéalement pour une utilisation dans le moyeu même.

Pour chaque zone d'automatisation de votre IEE, Phoenix Contact vous propose le matériel approprié : technologie de réseau, commandes de sécurité, protection antisurtension, technique de raccordement, etc.

Logiciel

Bibliothèques de blocs de fonction pour l'énergie éolienne  

Ingénierie simplifiée grâce aux blocs de fonction préprogrammés

Gagnez du temps lors de la conception, des mises à jour et des adaptations de votre programmation pendant le fonctionnement de votre IEE.

Les bibliothèques de blocs de fonction comme Wind Power Control Library (WPCL) vous simplifient considérablement l'intégration de fonctions spécifiques aux IEE ainsi que l'accès à votre installation via Internet.

Technique impressionnante dédiée au secteur de l'énergie éolienne

Depuis le moyeu jusqu'à la gestion de parc éolien en passant par la bague collectrice et la top-box : pour chaque emplacement, vous trouverez chez nous la solution adaptée, conçue sur mesure suivant vos exigences individuelles.

Tous les composants interagissent parfaitement ensemble et créent ainsi un système global d'automatisation pour votre projet d'énergie éolienne. Avantage : vous disposez d'un interlocuteur expérimenté pour toutes les questions liées à l'équipement électrique.

Équipement électrique pour installations d'énergie éolienne

Équipement électrique pour l'automatisation de votre installation d'énergie éolienne

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820