Homme dans une salle de contrôle de la gestion des eaux

Aperçu complet des process dans la gestion des eaux Bibliothèque logicielle Water Functions

  • Mesure, commande et régulation simples des process de l'installation avec un logiciel standardisé

  • Ingénierie efficace grâce à des blocs de fonctions préfabriqués

  • Communication à distance sécurisée via des protocoles standardisés comme CEI 60870-5-101, -104 et OPC UA

  • Connexion à tous les systèmes de régulation et de commande courants grâce à l'ouverture à des interfaces modernes et éprouvées

  • Création rapide de visualisations avec des objets de visualisation typiques de l'industrie pour les moteurs, les pompes, les ventilateurs et les vannes

Installation de traitement de l'eau de Warendorf

Aperçu du process Entreprise de traitement des eaux usées de Warendorf

Dans la station de pompage des boues de retour de la station d'épuration de Warendorf, les boues produites par les bassins de décantation secondaires sont pompées vers un niveau plus élevé via trois convoyeurs à vis. Elle alimente ensuite les process en amont et les digesteurs. La bibliothèque de blocs de fonctions Water Functions, spécialement adaptée à l'industrie de l'eau, permet à l'opérateur de surveiller l'ensemble du process de traitement et, si nécessaire, d'intervenir rapidement. Avec la bibliothèque de logiciels de Phoenix Contact, les responsables ont trouvé un outil qui facilite à la fois la programmation et la visualisation locale.

Eau avec icônes de numérisation

Une automatisation des process à l'épreuve du temps

Les technologies et process dans la gestion des eaux sont constamment développés et ajustés. Afin de garantir le meilleur approvisionnement possible et l'efficacité économique de l'exploitation, il est nécessaire d'optimiser et d'adapter en permanence les installations de traitement. Des fonctions telles que la mise à l'échelle des valeurs mesurées, le contrôle des agrégats et la gestion des alarmes d'une installation favorisent le bon fonctionnement. Une coopération étroite avec les représentants de l'industrie de l'eau et l'analyse des besoins du marché produisent des applications et des solutions logicielles modernes.

Les installations de process de la gestion des eaux sont soumises à un processus de changement continu. Afin de répondre à ces exigences, Water Functions, la solution prête à l'emploi pour un aperçu complet des process, est également développée en permanence.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions La bibliothèque de process pour la gestion des eaux

La bibliothèque de blocs de fonctions Water Functions pour la plateforme logicielle modulaire PLCnext Engineer améliore la technologie de commande de Phoenix Contact en ajoutant des fonctions d'automatisation des process dans le traitement de l'eau et des eaux usées. La bibliothèque logicielle utilise des blocs de fonctions programmés pour simplifier les mesure, commande et régulation des process de l'installation dans le traitement des eaux usées et de l'eau potable.

Des appareillages de terrain tels que des entraînements, des vannes ou des clapets peuvent être intégrés de manière simple et rapide. Des modules de visualisation typiques pour le secteur permettent de gagner du temps et de l'argent lors de l'ingénierie.

La bibliothèque comporte une fonction de base pour les utilisations les plus simples ainsi que des blocs de mesure, de vannes et d'entraînements complexes et des blocs pour l'intégration dans un système SCADA.

Water Functions - le concept complet du niveau terrain au niveau SCADA

Concept complet, du terrain au niveau SCADA, pour les applications dans le traitement des eaux usées et de l'eau potable.

Homme lors de l'ingénierie des installations avec la bibliothèque de blocs de fonctions

Une ingénierie flexible grâce à des blocs de fonctions préfabriqués

Ingénierie rapide des installations

Les intégrateurs de systèmes garantissent la disponibilité de votre installation grâce à un fonctionnement certifié et adapté à la gestion des eaux. Water Functions vous permet une ingénierie rapide et simple. La régulation et la commande des appareillages de terrain sont réalisées à l'aide de blocs de fonctions prêts à l'emploi.

Avec son concept de blocs de fonctions modulaire, Water Functions convient particulièrement à une utilisation flexible. Nous offrons, en particulier dans la construction d'armoires électriques, la possibilité de répondre aux besoins individuels. Grâce à la vaste gamme de blocs de fonctions, vous pouvez développer vos propres concepts de manière efficace et les mettre en œuvre facilement.

Données d'exploitation dans les applications pour l'eau et les eaux usées

Rendre visibles les données d'exploitation des applications pour l'eau et les eaux usées

Intégration facile

Intégrez efficacement les appareillages de terrain typiques de l'industrie, tels que les appareils de mesure ou les convertisseurs de fréquence des pompes et des soufflantes, aux blocs de fonctions programmés de la bibliothèque de process.

Les technologies les plus diverses telles que PROFIBUS, PROFINET, Modbus et OPC UA permettent à l'utilisateur de connecter les appareillages de terrain existants et nouveaux dans l'ensemble du système sans problème. Toutes les données de process importantes telles que les vitesses, la consommation d'énergie ou les niveaux de remplissage sont enregistrées de manière fiable par un PLCnext Control, l'API de PLCnext Technology, et transmises au système de régulation et de commande.

Grâce au développement constant de la bibliothèque de process Water Functions, le nombre de possibilités de connexion ne cesse de croître. Une coopération étroite avec les constructeurs d'appareils de la gestion des eaux garantit une intégration testée et efficace des appareillages de terrain.

Water Functions Visu-Screen

Les objets de visualisation préfabriqués facilitent la création d'images de process.

Visualisation prête à l'emploi

Affichez les moteurs, pompes, ventilateurs et vannes avec Water Functions Visu, la version étendue du logiciel avec fonction de visualisation. Les objets de visualisation prêts à l'emploi pour l'éditeur IHM PLCnext Engineer facilitent la création d'images de process dans la gestion des eaux. Pour votre gestion des alarmes, les symboles IHM tels que les boîtes de dialogue de commande et les listes d'alarmes peuvent être facilement liés aux blocs de fonctions.

C'est vous qui décidez de la manière dont vous voulez contrôler les blocs de fonctions : soit vous accédez à une visualisation locale via l'éditeur IHM que nous vous fournissons, soit vous utilisez votre propre outil de visualisation qui peut être connecté via OPC UA.

Water Functions Visu : blocs de fonctions pour l'intégration dans un système SCADA

Water Functions Visu comprend des bibliothèques IHM et de blocs de fonctions

Application Water Functions du PLCnext Store utilisée sur un ordinateur portable

Water Functions basé sur PLCnext remplace la version précédente Waterworx.

Blocs de fonctions pour PLCnext Engineer

Water Functions est basé sur l'écosystème PLCnext Technology, la plateforme de commande ouverte pour une automatisation innovante. Avec PLCnext Engineer, un environnement de développement dédié, faites l'expérience de l'ouverture de ce système lors de la programmation dans les applications relatives à l'eau et aux eaux usées.

Les bibliothèques logicielles de PLCnext Engineer peuvent être téléchargées en tant qu'application dans le PLCnext Store. Avec l'appli de la solution, vous pouvez directement et facilement compléter le PLCnext Control avec des fonctions techniques pour votre application industrielle sans aucune connaissance supplémentaire en programmation.