Convertisseurs de protocoles pour une intégration efficace de parties d'installations décentralisées
Dans la plupart des applications du domaine de l'infrastructure de transport, il s'agit de structures établies qui ont été modernisées et élargies en permanence au fur et à mesure des années.
Ainsi les fournisseurs de composants individuels ou de systèmes sont de plus en plus confrontés aux questions liées aux protocoles de communication spécifiques. Car un aspect essentiel de la communication réside dans l'intégration dans un système de commande et/ou dans des salles de contrôle, qui généralement présupposent certains protocoles ou mécanismes.
Les produits et systèmes de Phoenix Contact proposent un nombre considérable de possibilités de connexion des solutions d'automatisation avec la salle de contrôle. La technologie de commande permet à l'utilisateur des protocoles d'application et des mécanismes provenant de l'automatisation classique ainsi que de la technologie de l'information.
En outre, tous les supports doivent être pris en charge pour la communication dans les salles de contrôle et les systèmes de commande. Pour cette raison, il existe chez Phoenix Contact des composants destinés à la communication filaire et sans-fil, ainsi que des réseaux dédiés ou publics. L'exploitant reçoit, en temps réel, toutes les données pertinentes provenant de l'application sur le terrain dans le système de contrôle.
Solutions évolutives et adaptées sur mesure à votre application
Depuis la simple intégration de quelques appareils de terrain jusqu'aux passerelles précomprimées, assistées par ordinateur, Phoenix Contact propose la solution conçue sur mesure. La gamme de produits ainsi que la bande passante mise à disposition pour l'application de communication des systèmes de contrôle sont totalement uniques. À l'aide de fonctions et de composants intelligents, les données sont enregistrées si besoin de manière intermédiaire, en local, envoyées à des moments précis ou livrées de manière cyclique. Des dizaines d'années d'expérience provenant de centaines de projets clients enrichissent en permanence le développement futur des composants et des systèmes.
Description | Type | Réf. |
---|---|---|
Mémoire de programme/configuration y compris connexion à la base de données SQL, communication à distance, etc. | SD FLASH 2GB APPLIC A | 2701190 |
Convertisseur de protocole | p. ex. RESYGATE 3000 | 2400129 |
Logiciel système de commande | ACRON | 2400115 |
Sous-stations de télécommande | AX ODP SERVER 5FU | 2700391 |
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur