Salles de contrôle

Salles de contrôle

Vue d'ensemble de votre installation

Toutes les données essentielles traversent la salle de contrôle ; avec les solutions de Phoenix Contact vous gardez une vue d'ensemble.

Retour Applications et solutions

Catégories

Toutes les données d'un système de transport intelligent traversent la salle de contrôle centrale. Ainsi les exploitants disposent en permanence d'une vue d'ensemble de l'état de l'installation : depuis la surveillance par caméra en passant par la commande des panneaux de signalisation à messages variables jusqu'à la mise en réseau de systèmes de tunnels hautement disponibles.

Nous vous accompagnons dans toutes ces activités avec les produits et les solutions de Phoenix Contact. En font également partie, outre la technologie de commande redondante, des composants destinés à un réseau Gigabit performant et un logiciel conçu sur mesure pour le système.

Avantages

  • Caractère évolutif en fonction des besoins en matière d'utilisation et de surveillance
  • Pluralité de fonctions : depuis la représentation de tendances en passant par la notification d'alarme, le reporting, les comptes-rendus jusqu'à l'archivage de données
  • Surveillance fiable des installations via le Cloud

Visualisation et notification d'alarme

Écran Logiciel de visualisation  

Solution logicielle de visualisation de votre installation

Accédez à tout moment et partout à votre installation et établissez de manière flexible des diagnostics sur son état. Avec des solutions de visualisation conçues sur mesure, vous gardez votre installation sous contrôle permanent via l'accès à distance.

Vous utilisez sur tablette ou smartphone l'application mobile Visu+ pour accéder aux informations des écluses, ponts ou aiguillages. Vous pouvez ainsi mettre en œuvre des solutions de surveillance efficaces pour vos techniciens.

Enregistrement fiable des données d'exploitation

Écran Logiciel de gestion des données  

Logiciel destiné à l'acquisition, l'analyse et l'archivage des caractéristiques de fonctionnement

Les informations d'état et de diagnostic constituent la base d'une disponibilité élevée de l'installation d'exploitation. Elles fournissent une base de données détaillée pour une maintenance intelligente ainsi que pour une démonstration et une traçabilité du comportement de fonctionnement de l'installation.

Avec le logiciel fiable de gestion des données de Phoenix Contact, destiné à l'acquisition, à l'archivage longue durée et à l'analyse des données d'exploitation, vous créez des comptes-rendus à tout moment.

Réseaux sûrs

Technique de réseau  

Solution sécurisée de transmission des données

Phoenix Contact vous propose des solutions fiables et surtout sûres pour la transmission depuis et vers la salle de contrôle.

En fonction des exigences techniques et géographiques de votre installation de transport, vous trouverez chez nous les produits adaptés . Depuis les systèmes sans fil via modems 3G avec routeurs de sécurité et technologie VPN jusqu'aux modems SHDSL, lorsque l'infrastructure met à disposition des câbles.

Visualisation avec technologie Cloud et SCADA

Concevez des concepts d'utilisation et de surveillance flexibles. Avec le logiciel de visualisation associé à
la technologie Cloud, vous accédez en toute sécurité à votre installation, à tout moment et depuis n'importe où.

La technologie de visualisation de Phoenix Contact vous permet désormais de visualiser aisément votre installation sur des terminaux mobiles comme les smartphones et les tablettes.

Topologie : visualisation avec technologie Cloud/SCADA  

Concepts d'utilisation et de surveillance basés sur des logiciels de visualisation et la technologie Cloud

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820