Avec des solutions pour raccorder le générateur, vous obtenez une disponibilité et un rendement maximums des installations photovoltaïques.
Les concepteurs et les installateurs relèvent le défi d'atteindre une disponibilité et un rendement maximums des installations photovoltaïques. Ici, les facteurs principaux sont la collecte et la répartition des courants des rangées, la protection des différents modules contre la foudre et les dégâts causés par les surtensions, ainsi que la surveillance des performances de l'installation.
Les coffrets de raccordement des générateurs (CRG) de Phoenix Contact répondent à ces exigences dans un boîtier compact. Avec notre système de surveillance des courants des rangées de Phoenix Contact, vous pouvez réagir immédiatement aux pannes et aux pertes de puissance, même en cas de défaillance de certaines rangées.
Une grande variété de blocs de jonction offre la solution adaptée à tous les cas d'utilisation. Les blocs de jonction-fusibles sont adaptés pour la protection des rangées individuelles contre les courants de retour.
Les blocs de jonction à diode sont particulièrement adaptés pour l'utilisation des modules photovoltaïques à couches minces, tandis que le bloc de jonction hybride regroupe jusqu'à quatre rangées sans câblage supplémentaire.
En raison de leur surface et de leur exposition, les installations photovoltaïques de plein champ sont particulièrement menacées par
les courants de foudre et les surtensions.
Avec les parafoudres et les parasurtenseurs de Phoenix Contact, vous prenez les devants, et vous améliorez nettement la disponibilité de votre installation. Ces parafoudres sont conformes aux normes EN 50539-11 et UL 1449 3rd ed pour les parafoudres basse tension des installations photovoltaïques, et sont certifiés KEMA.
Le module de mesure détermine sans contact, avec des capteurs à effet Hall, les caractéristiques de vos installations photovoltaïques, et les transmet au module de communication. Des variantes à 4 et 8 canaux sont disponibles.
Le module de mesure de tension vous permet de mesurer des tensions continues jusqu'à 1500 V. Le module convient pour des mesures dans des systèmes photovoltaïques aussi bien raccordés à la terre, qu'isolés.
Grâce au nouveau convertisseur DC/DC à fonctionnalité de base pour le photovoltaïque, vous alimentez vos coffrets de raccordement des générateurs, directement par l'installation de plein champ.
Vous économisez ainsi les coûts d'installation, et augmentez l'efficacité du système. Grâce à son format compact et à son rendement élevé, le convertisseur DC/DC peut également être utilisé dans les petits coffrets de commande.
Avec les convertisseurs universels de courant AC/DC, il est possible de surveiller des câbles de bus DC jusqu'à 600 A. Pour cela, le câble à surveiller ne doit pas être coupé.
Les transformateurs de courant permettent de transformer les courants alternatifs pour différents rapports de transmission. Avec les appareils de mesure d'énergie, raccordés en aval, il est possible d'acquérir les caractéristiques directement dans l'armoire électrique, et de les afficher.
Les données des composants du parc peuvent être sorties par des interfaces série RS-485, et transmises par radio à la gestion centrale du parc. Comme notre système sans fil Radioline permet le développement de réseaux Mesh, les composants peuvent communiquer entre eux par des stations de répéteurs/esclaves.
Le module de mesure peut mesurer jusqu'à huit courants continus, et une valeur de tension continue en même temps. La structure globale permet d'exploiter jusqu'à huit modules de mesure sur un module de communication.
Le câble de communication à 2 conducteurs sert à alimenter simultanément les modules de mesure. Une alimentation supplémentaire n'est pas nécessaire. Le convertisseur de courant universel permet de mesurer les courants continus et alternatifs des câbles de bus.
Des câbles des rangées aux câbles de bus, Phoenix Contact propose une surveillance fiable des installations photovoltaïques
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur