Acquisition des données météorologiques

Gestion de parc : automatisation et visualisation

Vue d'ensemble des données météo

La station météo de Phoenix Contact vous informe en permanence de l'efficacité de votre installation.

Les exploitants des installations photovoltaïques veulent à tout moment être informés du rendement et de la fiabilité de leur installation de plein champ. Une mesure possible est le ratio de performance, qui permet d'établir le rapport entre le rendement réel et le rendement théorique de l'installation.

Si cette valeur chute de manière inattendue, cela indique un défaut de l'installation. Les stations météorologiques mesurent 24 heures sur 24 les données météorologiques importantes, telles que l'ensoleillement, la vitesse du vent et la température. Ces données sont utilisées pour calculer le ratio de performance.

Avantages

  • Conformité de tous les capteurs aux exigences de la norme CEI 61724-1 pour les installations de la catégorie A.
  • Mise en service et configuration faciles grâce au Plug & Play
  • Flexibilité grâce au choix individuel des capteurs
  • Connexion facile grâce aux connecteurs circulaires M12 conformes aux normes industrielles
  • Installation conviviale et intégration facile sans connaissance en programmation requise
  • Polarisation intégrée des capteurs
  • Compatibilité avec les interfaces standard

Acquisition des données météorologiques

Grâce à notre grande gamme de capteurs d'environnement, qui peuvent être couplés directement par Modbus à notre système de régulation et de commande, nous vous proposons des stations météo compactes et adaptées à vos besoins. Les capteurs déjà paramétrés sont directement disponibles pour transmettre les données météorologiques.

Raccordement

Station météo sur une installation PV  

Raccordement possible de tous les capteurs courants à la station météo

La station météo de Phoenix Contact est universelle et permet de raccorder jusqu'à onze capteurs courants via des interfaces standard.

En outre, tous les composants électriques de la station météo sont hautement protégés contre les surtensions.

Mise en service

Interface web pour le paramétrage dune station météo  

Paramétrage facile de la station météo via interface web

La configuration des différents capteurs se fait facilement via une interface web. C'est pourquoi, la mise en service de la station météo n'exige aucune connaissance en programmation.

Les données recueillies sont enregistrées localement sur l'automate et peuvent être consultées si nécessaire.

Visualisation

Pour réaliser différentes opérations de visualisation, nous proposons un logiciel flexible et convivial. La représentation de votre installation photovoltaïque se fait facilement avec un navigateur. En plus, Phoenix Contact propose une fonctionnalité SCADA et la prise en charge tactile multipoints pour une commande conviviale sur des périphériques intelligents.

Transmission des données

Alimentation et commande dans la pratique  

Interfaces pour la transmission des données à un système SCADA

Pour permettre une connexion facile à un système SCADA supérieur, les données météorologiques sont fournies selon les besoins dans un format de données standardisé, tel que Modbus, PROFINET ou SunSpec®, et transmises par Ethernet.

Grâce à l'interface web, l'accès à la station météo sur le réseau de l'installation est possible à tout moment.

Acquisition des données météorologiques pour les installations de plein champ

Les exploitants des installations de plein champ exigent l'acquisition de toutes les données météorologiques fournies par les capteurs. Ces données doivent être transmises par des interfaces adaptées à un système SCADA central de surveillance et de commande.

L'acquisition des données et la transmission doivent être assurées dans toutes les conditions ambiantes pouvant survenir dans le champ.

Acquisition des données météorologiques pour les installations de plein champ  

Une station météorologique pour l'enregistrement permanent de toutes les données météorologiques importantes

Pour l'acquisition des données météorologiques, Phoenix Contact propose des prestations tout-en-un. La norme 61724-1 décrit les exigences de précision pour les capteurs d'environnement selon les catégories d'installations A à C. Les installations de la catégorie A sont des centrales photovoltaïques, qui doivent répondre aux plus grandes exigences. Tous les capteurs proposés par Phoenix Contact répondent aux exigences de cette catégorie.

Les capteurs proposés disposent tous d'une interface Modbus, ce qui apporte beaucoup d'avantages. D'abord, il ne faut qu'une seule interface pour l'acquisition des données de tous les capteurs, ce qui minimise les coûts du système et de l'interface. Si les exigences changent, il est possible d'ajouter facilement des capteurs, ou de les supprimer, sans avoir à modifier l'interface. Cela rend l'application facilement reproductible, même si les exigences changent.

Comparés aux stations météorologiques compactes, les capteurs de Phoenix Contact sont des modules individuels. Cela signifie qu'en cas de défaillance de certains capteurs, seuls ces capteurs devront être remplacés. Le changement se fait rapidement et facilement à l'aide des connecteurs circulaires M12 de Phoenix Contact, qui sont conformes aux normes industrielles très strictes.

Si vous utilisez notre station d'acquisition des données, le raccordement se fait directement sur l'ensemble d'appareillage avec un connecteur circulaire. Une alimentation sans interruption est prévue afin de pouvoir compenser les perturbations d'alimentation électrique à court terme.

Notre propre programme d'application, avec gestion basée sur le web, offre la possibilité de mettre en service les capteurs, sans aucune connaissance en programmation. Avec la configuration automatique, tous les capteurs raccordés au bus sont détectés automatiquement, et grâce à la commande intégrée, ils peuvent transmettre par des interfaces courantes, telles que Modbus TCP, PROFINET, etc.
Avec une tension d'alimentation de 24 V, tous les capteurs sont équipés d'une protection contre l'inversion de polarité, ce qui minimise vos risques d'investissement.

Interaction entre les capteurs, la station météorologique, la mémoire de données et linterface web  

La station météorologique enregistre les données acquises localement et les met à la disposition de l'utilisateur par une interface web

Produits

DescriptionTypeRéférence
Ensemble d'appareillage pour la détection et la transmission des valeurs de mesureSOL-SC-PRO-WTH-STN1076201
Programme d'application avec gestion basée sur le web et pilote d'interface pour l'acquisition de donnéesSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN2402852
Licence du logicielSolarworx2403108
Capteur de direction du vent ModbusSOL-ES-PRO-WD1074975
Anémomètre ModbusSOL-ES-PRO-WS1074976
Capteur de température, d'humidité de l'air et de pression atmosphérique ModbusSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus First Class Standard PyranometerSOL-ES-BSC-PYR1093211
Pluviomètre à pesée ModbusSOL-ES-PRO-RF1074978
Cellule de référence Modbus

SOL-ES-PRO-RC

1074982
Capteur de température de module ModbusSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Câblage et matériel de fixation  
Traverse capteurs de ventSOL-ES-TRA-7501074980
Traverse THP & pyranomètreSOL-ES-TRA-10001074981
Câble de capteur 0,3 mSAC-5P-M12MS/0,3-PUR/M12FS SH1500884
Câble de capteur 0,6 mSAC-5P-M12MS/0,6-PUR/M12FS SH1500897
Câble de capteur 1,5 mSAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS SH1500907
Câble de capteur 3,0 mSAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS SH1500910
Répartiteur en YSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
Gaine de protectionWP-PA HF 13,0 BK3240681
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M1424649
DescriptionTypeRéférence
Ensemble d'appareillage pour la détection et la transmission des valeurs de mesureSOL-SC-PRO-WTH-STN
Programme d'application avec gestion basée sur le web et pilote d'interface pour l'acquisition de donnéesSD FLASH 2GB SOL-WEATHER-STN
Licence du logicielSolarworx
Capteur de direction du vent ModbusSOL-ES-PRO-WD
Anémomètre ModbusSOL-ES-PRO-WS
Capteur de température, d'humidité de l'air et de pression atmosphérique ModbusSOL-ES-PRO-THP
Modbus Secondary Standard PyranometerSOL-ES-PRO-PYR
Modbus First Class Standard PyranometerSOL-ES-BSC-PYR
Pluviomètre à pesée ModbusSOL-ES-PRO-RF
Cellule de référence Modbus

SOL-ES-PRO-RC

Capteur de température de module ModbusSOL-ES-PRO-MT
   
Câblage et matériel de fixation  
Traverse capteurs de ventSOL-ES-TRA-750
Traverse THP & pyranomètreSOL-ES-TRA-1000
Câble de capteur 0,3 mSAC-5P-M12MS/0,3-PUR/M12FS SH
Câble de capteur 0,6 mSAC-5P-M12MS/0,6-PUR/M12FS SH
Câble de capteur 1,5 mSAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS SH
Câble de capteur 3,0 mSAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS SH
Répartiteur en YSAC-5PY-F/M-F VP SH
Gaine de protectionWP-PA HF 13,0 BK
Connector for Reference-cellSACC-M12MS-4PL M

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820