Surveillance des fuites

Surveillance des fuites

Surveillance constante

Avec les connexions de Phoenix Contact, vous pouvez connecter en toute sécurité les stations de mesure éloignées.

Les fuites d'un pipeline peuvent avoir des conséquences graves. Les causes fréquentes sont non seulement l'usure, mais également l'accès non autorisé au carburant transporté par le pipeline. Ainsi, la surveillance de ces parties souvent éloignées des installations est essentielle.

Pour détecter les fuites, il faut déterminer la pression, la température et le débit le long d'un tuyau. Notre système radio assure une transmission fiable si la distance entre la station de mesure et la centrale est faible. Notre système de transmission par téléphonie mobile avec routeur de sécurité est adapté aux distances plus importantes. Le routeur établit une connexion VPN sécurisée via Internet.

Phoenix Contact propose une solution d'armoire électrique clé en main pour toutes les tâches nécessaires de surveillance des fuites.

Vos avantages

  • Connexion des pièces éloignées de l'installation grâce à la transmission sûre via Internet
  • Le traitement préliminaire des données de mesure dans le contrôleur sur place permet de détecter les valeurs maximales plus précisément et de réduire le flux de données
  • Heures homogènes sur les contrôleurs grâce à la synchronisation temporelle via le service de serveur NTP du routeur de sécurité mGuard

Mise en oeuvre facile avec des composants standard

Transmission de données basée sur Internet pour la surveillance des fuites

Plusieurs stations le long d'un pipeline enregistrent des données de mesure et les envoient via Internet par un tunnel VPN au serveur de la centrale de commande. Les contrôleurs des stations sont synchronisés et peuvent également effectuer un traitement préliminaire des signaux. Les lignes de signalisation sont conduites dans la zone Ex par des barrières isolantes.

Coffret de commande pour lacquisition de données de mesure  

Phoenix Contact vous propose un coffret de commande entièrement préfabriqué pour l'acquisition de données de mesure

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820