Les solutions de commande et de visualisation garantissent une sécurité maximale, même en cas de fortes houles et de mauvaises conditions d'éclairage.
En raison de leur environnement exposé, les navires posent des exigences particulières en matière de fiabilité des systèmes d'automatisation. Une visualisation et un guidage utilisateur clairs, même en cas de fortes houles et de conditions d'éclairage diverses, sont deux paramètres indispensables pour la sécurité du fonctionnement sur le navire.
Phoenix Contact vous propose des solutions sur mesure pour les ponts des navires : des solutions de commande fiables grâce à une redondance sécurisée aux appareils d'exploitation et de surveillance maritimes.
Pour une mise en service sur le pont, vous avez besoin d'appareils IHM qui répondent aux hautes exigences des navires.
La gradation des écrans tactiles industriels résistifs fait également partie de l'ensemble de fonctions à l'instar de la sirène d'alarme intégrée. La sortie exempte de potentiel permet de commander des appareils de signalisation externes.
Nos solutions d'utilisation et de surveillance vous permettent de veiller à ce que les bonnes informations se trouvent au bon endroit.
Pour cela, les clients ont accès à un serveur mis en place de manière redondante. Sur un PC industriel central, vous définissez les droits d'accès et quel client reçoit les sous-ensembles. Un matériel et un logiciel conçus sur mesure pour la construction navale servent de base.
Réalisez une visualisation multi-clients en réseau avec un accès aux écrans tactiles maritimes sur la base d'un serveur OPC redondant. Gardez toujours un oeil sur les fonctions d'alarme et de surveillance grâce à l'accès à une base de données cohérente à différents emplacements sur le navire. Avec le système conçu de manière redondante, vous garantissez à bord une communication des données à haute disponibilité. Vous pouvez commander l'éclairage et la climatisation de manière aisée via le IHM.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur