Sécurité fonctionnelle

Sécurité fonctionnelle

Intégrer une technique de sécurité en toute simplicité

Mettez en place vos applications de sécurité de façon rapide et économique.

Dans le domaine de la construction mécanique, la technique de sécurité revêt une importance capitale. Elle évite en effet de mettre en danger des opérateurs et d'endommager la machine. En raison de la norme EN ISO 13849-1 permettant l'application de la directive relative aux machines, les exigences liées à la réalisation de fonctions de sécurité sont plus élevées, ce qui vous apporte également, en tant que constructeur de machines, des opportunités nouvelles.

Avec les composants de sécurité de Phoenix Contact, vous optez pour la sécurité. Vous trouverez chez nous une vaste gamme de produits destinés à la construction mécanique, allant des commutateurs de sécurité sans contact aux solutions de sécurité compatibles réseaux, en passant par les dispositifs de commutation de sécurité.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820