Bechtle : parking d'entreprise avec stations de charge pour 50 véhicules électriques

Présentation

Parking pour véhicules électriques de Bechtle  

Dans le nouveau parking de la société Bechtle AG, 50 véhicules électriques peuvent être rechargés

  • Bechtle AG, la plus grande société de services IT d'Allemagne, a intégré le thème de l'électrification de la flotte de véhicules à sa stratégie en faveur du développement durable.
  • 50 points de recharge devaient être intégrés dans le nouveau parking et être alimentés par l'installation photovoltaïque sur le toit.
  • Pour les exigences architecturales spécifiques, RTB GmbH & Co. KG a développé une solution de charge avec les composants et la technologie de charge de Phoenix Contact.
  • La solution de charge des flottes dans le parking favorise le développement de la flotte électrique de Bechtle.

Profil du client

Rainer Kury et Torsten Kocher de la société Bechtle AG  

Rainer Kury (à gauche) et Torsten Kocher de la société Bechtle AG

La société Bechtle AG souhaite également électrifier votre flotte de véhicules.

« Notre objectif est d'augmenter la part de véhicules électriques et hybrides à moyen terme à 10 % », explique Rainer Kury du service de communication d'entreprise de Bechtle. « L'envie de changement ne cesse de croître. »

Utilisation

Dans l'appel d'offres pour un nouveau parking d'entreprise, des solutions de recharge ont été requises pour 50 véhicules électriques. Les autres exigences concernaient une capacité d'extension aisée, une facturation conforme à la métrologie légale ainsi qu'un système de gestion de l'énergie pour l'utilisation des énergies renouvelables.

Les parkings modernes à ossature en acier ne sont pas parsemés de murs porteurs, les colonnes verticales en acier et les entretoises transversales caractérisent la construction ouverte. Une colonne de support au sol entraînerait la nécessité d'un dispositif de protection anti-collision, l'occupation du précieux emplacement et générerait des coûts supplémentaires. Pour une borne, il manque le mur porteur. Ainsi, seules les colonnes élancées en acier étaient appropriées pour le montage des points de recharge.

Les points de recharge devaient être sécurisés et fiables et s'intégrer parfaitement d'un point de vue esthétique dans l'ensemble architectural. Les installations électriques dans le domaine commercial doivent en outre être contrôlées régulièrement, et les coûts qui y sont liés ne devaient pas augmenter de manière linéaire avec le nombre de points de recharge.

Solution

Composants de commande et équipements de protection/appareils de commutation dans larmoire électrique centralisée  

Composants de commande et équipements de protection/appareils de commutation dans l'armoire électrique centralisée

« L'entreprise de construction de Bielefeld Goldbeck était le maître d'œuvre de la construction du parking », raconte Rainer Kury. « Le parking ne devait contenir que le strict nécessaire. » Ainsi, le point de recharge se compose uniquement de la prise de charge de type 2, d'un lecteur RFID pour l'identification de l'utilisateur et des diodes électroluminescentes locales pour l'indicateur d'état. Les équipements de protection, les appareils de commutation, les contrôleurs de charge et les compteurs d'énergie sont installés dans l'armoire électrique centralisée.

« Étant donné qu'aucun composant de puissance actif n'est installé sur le point de recharge », explique Torsten Kocher du Facility Management de la société Bechtle AG à Neckarsulm, « la maintenance des différents points de recharge se limite à un simple contrôle visuel et de fonctionnement. » Tant qu'aucun véhicule ne recharge, aucune tension supérieure à 12 V n'est présente sur le point de recharge. La vérification des équipements de protection et appareils de commutation s'effectue dans le local technique centralisé.

Concernant le contrôleur de charge, le spécialiste en électromobilité RTB a opté pour le contrôleur de charge EV Charge Control Basic de Phoenix Contact – en combinaison avec la surveillance du courant de défaut DC EV-RCM. Cette combinaison garantit une disponibilité élevée et permet d'éviter des interventions de maintenance inutiles par une fonction de réinitialisation automatique après un courant de défaut provoqué par le véhicule. L'interface RS-485 de série et le protocole Modbus/RTU de niveau supérieur permettent d'activer les processus de charge une fois l'identification réussie.

EV Charge Control Basic et compteur dénergie dans larmoire électrique  

Les contrôleurs de charge EV Charge Control Basic et les compteurs d'énergie dans l'armoire électrique sont pilotés par un ordinateur

La détection des capacités et des courants de charge actuels ainsi que de l'énergie déjà chargée s'effectue via les compteurs d'énergie EEM-350, provenant également de Phoenix Contact. L'avantage est que les appareils sont certifiés MID. Ainsi, les compteurs d'énergie conviennent parfaitement à la facturation conforme à la métrologie légale des processus de charge.

« Nous avons également couplé à ce système le système de contrôle des parkings, qui permet par exemple une surveillance des emplacements ainsi qu'un guidage dynamique des utilisateurs dans le parking pour les orienter vers la prochaine place libre », ajoute M. Kocher. « Ainsi, se garer devient encore plus simple. »

Résumé

Panneaux solaires sur le toit du parking chez Bechtle  

Les panneaux solaires sur le toit du parking génèrent l'énergie destinée à la charge des véhicules

Une solution parfaitement adaptée au cas d'application de la recharge de flottes dans le parking et issue de la combinaison des compétences clés correspondantes de l'entreprise concernée dans les domaines du système de contrôle des parkings, de la technologie de charge et des processus de facturation a pu être mise en œuvre. Tous les aspects requis spécifiques à la construction et à la maintenance sont pris en compte.

L'utilisation optimisée des énergies renouvelables est également mise en œuvre. « Notre installation a fonctionné dès le premier instant sans aucun problème », résume Torsten Kocher. « La solution RTB que nous utilisons avec les composants de Phoenix Contact a un degré de maturité qui favorise le développement de notre flotte électrique. »

Vous souhaitez réaliser votre solution de charge avec nous ?

Envoyez-nous votre demande dès maintenant et profitez de nos services :

  • Compilation de composants matériels et logiciels appropriés
  • Production de connecteurs de charge avec votre logo pour un marquage homogène
  • Sur demande, les extrémités des câbles de charge sont disponibles en dégradé, pré-équipées ou compactées
  • Réalisation de schémas de câblage contrôlés pour une mise en œuvre simple et sûre
  • Prise en compte des standards de charge et normes actuels ainsi que de la loi allemande d'évaluation et d'étalonnage
  • Assistance pour le raccordement aux fournisseurs de systèmes de facturation et aux systèmes de gestion des bâtiments et de l'énergie

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820