L'intégration de composants THR dans des procédés CMS simplifie la fabrication d'ensembles et réduit les coûts.
L'utilisation de procédures d'équipement intégralement automatisées et comportant des lignes CMS permet d'obtenir des procédures de production rapides à moindre coût. Nous vous proposons pour cela des connecteurs et des blocs de jonction pour C.I. compatibles avec le procédé de soudure par refusion, donc la conception, le choix des matériaux et la forme du conditionnement se sont basés directement sur le processus.
Les composants THR de Phoenix Contact répondent aux exigences en matière de tolérance de position des contacts conforme à la norme CEI 61760-3. Dans les applications aux exigences maximales, la gamme a été complétée par des connecteurs mâles ultra-précis.
Les blocs de jonction THR pour C.I. sont conçus d'après la norme IPC/JEDEC J-STD-020. Les matériaux et le design garantissent une utilisation dans des fours à refusion avec des profils de brasage pour des températures de classification de 260 °C maximum.
Les connecteurs d'appareils M12 compatibles THR sont montés et soudés sur le circuit imprimé avec les composants CMS au cours de la même procédure et dans les mêmes conditions.
Une optimisation de la géométrie pour le process et des conditionnements adaptés aux automates assurent un traitement rapide et simple au sein de process d'équipement Pick & Place.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur