Utilisez les nouveaux connecteurs M12 et M17 pour évoluer vers des appareils plus compacts.
Les moteurs et appareils sont de plus en plus compacts et puissants. Phoenix Contact propose désormais la solution adaptée avec les nouveaux connecteurs M12 et M17 : des raccordements compacts pour courants jusqu'à 20 A.
Les connecteurs compacts M12 POWER permettent pour la première fois de raccorder 12 A et 630 V à votre appareil avec des connecteurs M12. Le modèle M12 ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application pour l'alimentation de vos appareils électriques.
Le détrompage S et T permet d'éviter tout enfichage incorrect.
Les connecteurs circulaires de la série M17 COMPACT font référence dans le domaine de la miniaturisation. Malgré une conception miniaturisée, réduite de 15 % par rapport aux connecteurs M17 courants, les connecteurs circulaires allant de 4 à 17 pôles sont conçus pour transmettre des puissances jusqu'à 20 A et 630 V.
Trois nouveaux modèles de boîtiers ainsi qu'un repérage personnalisé des connecteurs à l'aide d'anneaux de couleur permettent des solutions flexibles pour vos raccordements électriques.
Le verrouillage rapide SPEEDCONNEC fonctionne selon le principe Plug & Turn : il est donc 100 % compatible avec tous les connecteurs M12. Ainsi, vous n'avez pas besoin de changer vos habitudes.
Une demi-rotation suffit pour réaliser un raccord enfichable optimal et ainsi diminuer le temps de montage de 90 pourcent.
Garantissez la sécurité : SPEEDCONNEC de Phoenix Contact dispose de toutes les propriétés électriques et mécaniques des raccords enfichables M12 classiques et satisfait à toutes les normes et exigences courantes.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur