Bénéficiez des avantages des connecteur extrêmement compacts à raccordement rapide.
Les ensembles électroniques dans la gestion technique centralisée et l'industrie de l'éclairage sont de plus en plus compacts. De plus, les circuits imprimés concentrent toujours plus de composants et de fonctions. Pour tous ces domaines d'application, Phoenix Contact vous propose de nombreux connecteurs miniatures permettant d'obtenir un raccordement parfait du conducteur.
Les connecteurs miniatures compacts sont destinés à des courants jusque 6 A et des tensions jusque 200 V pour l'équipement automatique de circuits imprimés, et sont livrés conditionnés en bandes.
Le bloc de jonction pour C.I. PTQ à 2 pôles est extrêmement compact et convient aux
procédés de soudage THR automatisés. Le mécanisme de verrouillage-déverrouillage permet de raccorder
sans outils les conducteurs, et de les fixer solidement dans un contact autodénudant.
Grâce à la connectique push-in, le connecteur PTS vous permet de câbler rapidement et facilement des conducteurs flexibles et rigides. La fonction de verrouillage disponibles en option évite que le connecteur ne se détache accidentellement en cas de fortes vibrations.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur