Infrastructure industrielle

Infrastructure industrielle

Commande efficace des ressources

Avec des solutions pour une infrastructure efficace sur le plan énergétique, vous pouvez créer les conditions préalables pour une production économique.

Retour Applications et solutions

Catégories

  • Solution pour la commande de l'éclairage

    Le système de commande de l'éclairage de Phoenix Contact permet une commande flexible et simple des dispositifs d'éclairage dans les ateliers de production et les bureaux.

L'infrastructure d'une usine prend en charge les processus de production de premier plan. Avec les exigences accrues en matière d'efficacité énergétique, l'infrastructure gagne constamment en importance. Le courant, l'eau, le gaz et la température doivent être disponibles au moment opportun et en quantité suffisante.

Il convient donc de coordonner automatiquement entre les diverses zones les ressources utilisées et disponibles dans les bâtiments et les ateliers de production. Phoenix Contact soutient cette coordination avec des concepts et des produits éprouvés dans la pratique.

Avantages

  • Éclairage optimal et consommation énergétique en fonction de l'état grâce à une commande de l'éclairage intelligente
  • Utilisation durable des ressources disponibles grâce à des solutions de surveillance évolutives
  • Économies énergétiques grâce à des solutions de veille

Aspiration selon l'état

Dispositif d'aspiration dans le hall de production  

Aspiration des gaz toxiques efficace sur le plan énergétique

Les gaz de soudage sont toxiques et doivent être aspirés. Afin d'économiser de l'énergie, l'aspiration ne doit être mise en marche que lorsque des gaz se dégagent pendant la production.

Pour répondre à cette exigence, Phoenix Contact, outre les commandes compactes et les transformateurs de courant, offre des concepts de veille pouvant être mis à niveau avec un amortissement extrêmement rapide. Cela évite également l'aspiration des énergies thermiques.

Gestion de l'énergie

Solutions de surveillance pour la mesure d'énergie et de puissance  

Solution évolutive pour la mesure d'énergie et de puissance

Grâce à une gestion énergétique adaptée, vous bénéficiez d'un fort potentiel d'économie d'énergie pour un fonctionnement économique et écologique de vos machines et vos installations.

Une condition préalable est l'identification des flux énergétiques. Phoenix Contact offre des solutions de surveillance pour la mesure de l'énergie et de la puissance qui sont évolutives selon chaque exigence et qui s'intègrent dans les systèmes existants.

Commande de la lumière

Composants de l'armoire électrique pour la commande de l'éclairage  

Solution complète pour automate d'éclairage

L'éclairage est aujourd'hui utilisé de manière sélective et efficace lorsque cela est réellement nécessaire. Économisez de l'énergie en éclairant uniquement les zones où la lumière est requise.

À l'aide d'une configuration basée sur le Web et une mise en réseau des automates d'éclairage, Phoenix Contact simplifie la planification, la mise en service ainsi que le fonctionnement de l'éclairage industriel.

Solutions pour l'efficacité énergétique

De la livraison de l'énergie aux parcs de stationnement en passant par les bâtiments : une infrastructure industrielle innovante rend possible la production automobile. Phoenix Contact propose en ce sens des concepts de pointe.

Pour un éclairage intersectoriel, le besoin en lumière est mesuré et régulé selon l'apport de lumière naturelle et les exigences de la production. Pour les installations d'aspiration, la mise en veille garantit une consommation énergétique efficace.

Topologie : solutions pour l'efficacité énergétique de l'infrastructure industrielle

Concept pour infrastructure industrielle efficace sur le plan énergétique

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820