Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

En continu jusqu'au dernier mètre

Transmission de données en continu dans l'Internet industriel des Objets.

Phoenix Contact présente des prolongateurs de câbles et d'appareils compacts pour l'Ethernet à paire unique. Les interfaces de dispositif de protection sensible SPE normalisées sont idéales pour la transmission efficace des données dans l'automatisation de la production et des processus. Le câblage réduit adapté à l'application constitue ainsi la base de la communication Ethernet du futur, du terrain jusque dans le cloud.

Avantages

  • Un avenir assuré : des connecteurs et des câbles normalisés selon CEI 63171-2 (IP20) et CEI 63171-5 (IP67)
  • Pour toutes les applications : des portées jusqu'à 1 000 m, des débits jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 50 W
  • Câblage efficace : Plug & Play même dans des infrastructures de câblage existantes
  • Compact : des modèles d'enfichage pour ports simples et multiples permettent des densités d'assemblage élevées
  • Intégration en toute simplicité : versions de connecteurs mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes

Commandez votre kit personnel d'échantillons

Vous souhaitez voir et tester des embases et connecteurs de câbles pour le Single Pair Ethernet ? - Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Il est disponible dès janvier 2021.

Des solutions continues pour le câblage

Les modèles denfichage normalisés sont la base de la communication réseau durable  

Les modèles d'enfichage normalisés sont la base de la communication réseau durable

Le Single Pair Ethernet représente la transmission parallèle extrêmement performante des données et de la puissance, par Ethernet, par une seule paire de fils, par Power over Data Line (PoDL), du capteur au cloud.

La base pour la mise en réseau accessible des composants, des câbles et des connecteurs les plus différents est constituée par des modèles d'enfichage normalisés. Là, Phoenix Contact encourage nettement le développement d'un modèle d'enfichage normalisé – des connecteurs IP20 à IP6x.

À long terme, le SPE remplacera les systèmes de bus série classiques. Utilisez un modèle d'enfichage multifonctionnel, du bureau au capteur.

Modèle denfichage M1 I1 C1 E1 selon CEI 63171-2  

Modèle d'enfichage M1 I1 C1 E1 selon CEI 63171-2

Le modèle d'enfichage M1 I1 C1 E1, selon la norme CEI 63171-2, a été développé pour le câblage des bâtiments. Ce modèle d'enfichage permet de raccorder jusqu'à quatre fois plus d'appareils à une infrastructure passive existante. Cette norme est souvent utilisée pour les bâtiments administratifs.

Modèle denfichage M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 selon CEI 63171-5  

Modèle d'enfichage M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 selon CEI 63171-5

Pour les utilisations industrielles, même dans des conditions rudes sur le terrain, le modèle d'enfichage M2/3 I2/3 C2/3 E2/3, selon la norme CEI 63171-5, s'est imposé. Ce modèle d'enfichage peut être intégré dans toutes les versions de connecteurs normalisées et courantes sur le marché.

L'abréviation MICE spécifie les conditions externes d'une interface Ethernet.

  • M = résistance mécanique
  • I = caractéristiques IP
  • C = résistance chimique et climatique
  • E = sécurité électromagnétique

Votre partenaire clé pour la mise en réseau intelligente

Phoenix Contact est votre partenaire clé pour l'intégration du Single Pair Ethernet, de l'interface de l'appareil jusqu'aux composants actifs du réseau, en passant par le câblage, des capteurs sur le terrain jusqu'à l'ordinateur de bureau. En tant que pionnier dans le domaine de la numérisation, Phoenix Contact développe une gamme de produits complète.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Connecteurs SPE

Parfaits pour la transmission de données


Single Pair Ethernet

La technologie clé pour l'Internet industriel des objets.


Vidéo de tutoriel relative au Single Pair Ethernet

Information pratique concernant le lancement sur le marché de Single Pair Ethernet.

Promotion et normalisation du SPE

Phoenix Contact s'est associé avec d'autres entreprises technologiques leaders dans le SPE System Alliance.

Single Pair Ethernet : le logo de System Alliance
En savoir plus