Outre l'exécution de programmes d'API dans un seul langage de programmation, la technologie PLCnext propose également la possibilité de définir des tâches dans l'automate, dont les composants individuels proviennent de différents langages de programmation. Il est ainsi possible d'utiliser C/C++ ou le code conforme à CEI 61131-3 et le code de Matlab Simulink. Les différents programmes peuvent alors être exécutés en temps réel.
L'exécution des tâches peut être répartie sur plusieurs cœurs de processeurs grâce à la prise en charge multi-cœurs. Une utilisation optimale de la puissance de l'automate est ainsi possible. L'utilisateur ne détermine pas uniquement le nombre de ses tâches API, mais il définit également le déroulement temporel exact ainsi que la priorité. Le synchronisme et l'accès constant aux données provenant de tous les programmes sont garantis en permanence grâce à une conservation intelligente des données.
Partagez vos idées et expériences.
A propos de la communauté PLCnextCe site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur