Retour au sommaire

Essais et simulation

Essais et simulation

Scénarios d'essais et de simulation pour minimiser les risques

Quels que soient vos projets, des modifications à court terme dans des systèmes d'automatisation ou bien une restructuration complète d'une application : le niveau élevé de qualité de la solution et la conception rapide et fiable sont des prérequis à la compétitivité.

Les scénarios de simulation et de tests garantissent, dès avant la mise en route réelle, une vérification de la solution d'automatisation modifiée et réduisent ainsi les erreurs et les risques. Qu'il s'agisse d'un essai « Whitebox », c'est-à-dire vérifier si la nouvelle programmation pourra s'exécuter de manière opérationnelle au sein de l'automate, ou d'un essai « Blackbox », c'est-à-dire simuler le déroulement dans un environnement de production virtuel, la technologie PLCnext prend en charge n'importe quel scénario de test de manière optimale.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

PLCnext Technology : compatible et durable

Répondre aux exigences du monde de l'IoT grâce à PLCnext Technology

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Rejoignez la communauté PLCnext

Partagez vos idées et expériences.

Communauté PLCnext
A propos de la communauté PLCnext