Des exigences variées : des applications dynamiques, de grandes distances et des conditions extrêmes d'environnement.
Dans le contexte de l'optimisation croissante des processus, de la flexibilisation et de l'augmentation de la performance des machines et des installations, le degré d'automatisation des systèmes de machines en rotation ou en mouvement connaît lui aussi une croissance.
Dans le même temps, les machines et les installations deviennent plus compactes et complexes au niveau de leurs composants mécaniques et le besoin en communication augmente. De tels défis restent souvent insolubles d'un point de vue pratique ou économique sans l'utilisation d'une solution de communication sans fil.
La suite vous présente quelques exemples provenant du domaine de l'automatisation industrielle.
Les installations d'infrastructure sont souvent composées d'une structure d'installation largement ramifiée et développée durant des décennies, comptant de nombreux éléments d'installations décentralisés et éloignés. Par conséquent, la structure de communication manque cruellement d'homogénéité et ne répond plus dans de nombreux cas, aux exigences actuelles.
Néanmoins, de plus en plus de valeurs de mesures et de signalisation de fonctionnement, par ex. niveaux de remplissage, puissances de pompe ou débits, provenant d'éléments d'installations éloignées doivent être compulsées dans un compte-rendu et transmises à la salle de contrôle en toute fiabilité. Grâce à l'utilisation de systèmes sans fil industriels, un grand nombre de ces défis peut être résolu de manière simple et efficace.
Tous les systèmes sans fil ne conviennent pas forcément à toutes les applications. Pour cette raison, nous nous focalisons sur les normes et la diversité technologie en matière de technologie Industrial Wireless. Vous trouverez dans notre large gamme la solution sans fil adaptée à chaque projet d'automatisation.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur